Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. Slouží k výstupu analogových napěťových signálů. Signály jsou k dispozici s rozlišením 16 bitů.
IB IL AO 1/U/SF-PAC
-
Analogový modul
2861399
Inline, Analogová výstupní svornice, Analogový výstup: 1, 0 V ... 10 V, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,2 mm |
Výška | 135 mm |
Hloubka | 71,5 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Inline místní sběrnice | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | Datové řazení Inline |
Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Modul | |
ID-kód (dez) | 125 |
ID-kód (hex) | 7D |
Délkový kód (hex) | 01 |
Délkový kód (dec) | 01 |
Kanál procesních údajů | 16 Bit |
Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
Výstupní adresní prostor | 2 Byte |
Délka registru | 16 Bit |
Potřeba parametrických dat | 4 Byte |
Potřeba konfiguračních dat | 4 Byte |
Analogový: | |
Název výstupu | Analogový výstup |
Technologie připojení | 2 vodič |
Upozornění k technice připojení | stíněno |
Počet výstupů | 1 |
Rozlišení převodníku D/A | 16 Bit |
Ochranné spínání | ochrana výstupů před přechodovými jevy |
Znázornění výstupní hodnoty | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
Rozlišení DAC | 16 Bit |
Aktualizace procesních dat | < 1 ms |
Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 2 kΩ 0,05 % |
Typ produktu | V/V komponenty |
Produktová řada | Inline |
Provedení | modulární |
Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacího pole |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,8 W |
Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Odběr proudu | max. 40 mA |
typ. 30 mA | |
Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
Odběr proudu | max. 20 mA |
typ. 15 mA | |
Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice), 24 V napájení UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice), 24 V napájení UANA / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Zkušební napětí: 24 V napájení (periferní zařízení) / pracovní zem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie připojení | |
Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Inline připojovací konektor | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
Délka odizolování | 8 mm |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
Druh ochrany | IP20 |
Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2861399 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DRI |
Kód výrobku | DRI142 |
GTIN | 4017918894337 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 94,28 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 90 g |
Číslo celní sazby | 85389091 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 71d9e1c2-c06a-418f-9112-2597c6178a35 |
Kompatibilní produkty
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Stíněný konektor Inline 2726353
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
Vaše výhody
1 analogový napěťový výstup
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
Aktualizace procesních dat včetně času změny digitálního analogového měniče < 1 ms
Zaznamenávání naměřených hodnot se 16 bitovým rozlišením
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno