HC-M-DSUB 09-CT-F
-
Modul kontaktní vložky
1417308
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 9, provedení : D-SUB 9, Zásuvka, Lisovaný spoj, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, aplikace: Data, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Detaily výrobku
Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 až B48, je zapotřebí snap-in rám HC-M-B... a lisovací dutinkové kontakty CUC-DSC-J1BAU-S/DSC.. podle normy DIN 41652. Lisovací dutinkové kontakty nejsou součástí dodávky. |
Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
Všeobecně | Použití vodicích kolíků (HC-CST) a vodicích zásuvek (HC-CBU) je nutné, aby se zabránilo šikmému zasunutí kontaktů. |
Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
Typ produktu | Kontaktní vložka modulární |
Řada | HC-M-DSUB-C |
aplikace | Data |
Počet pólů | 9 |
rozložení konektoru | 9 |
Číslování kontaktů | 1 - 9 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Počet míst pro modul | 1 |
Provedení | D-SUB 9 |
Typ kontaktu | stočené |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Technologie připojení | |
Technologie připojení | Lisovaný spoj |
Oblast svorky odlehčovacího třmenu | 4,00 mm ... 7,00 mm |
Připojení vodiče | |
Průřez přípoje | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Průřez přípoje AWG | 28 ... 20 |
Délka odizolování dílčí žíly | 4,2 mm |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 34,2 mm |
Výška | 35,2 mm |
Délka | 14,6 mm |
Oblast svorky odlehčovacího třmenu | 4,00 mm ... 7,00 mm |
Mechanické parametry | |
Minimální výška pouzdra | 52 mm |
Průměr kontaktu | 1 mm |
Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
Jmenovitý proud | 1 A |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | stíněné datové vedení |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 500 |
Materiálem Fázový vodič | Zinkové legování |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | Slitina mědi |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PC |
Normy / ustanovení | PC |
PC |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Zkouška | |
Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věta R22 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL2) |
PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věta R23 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
Objednací číslo | 1417308 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7ACE |
GTIN | 4055626112503 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 36 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 32 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
HC-CBU-MOD - Kódovací prvek 1636130
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Lisovací kontakt D-SUB 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Lisovací kontakt D-SUB 1418786
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Lisovací kontakt D-SUB 1418787
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Lisovací kontakt D-SUB 1418788
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-DSUB 09-CT-M - Modul kontaktní vložky 1417309
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Nástroj 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - Lisovací kleště s digitálním displejem 1212510
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno