Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EML (60XE)R YE - Štítek
0804543

Štítek, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 60 mm, šířka textového pole: 40000 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... se hodí zejména k označování různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Materiály EML ... jsou zařazené v UL
Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EM ... individuálně podle vašeho zadání