Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. S touto svornicí v kombinaci se svornicí IB IL 24 FLM-PAC můžete stanici Inline prodloužit o dvě nebo více řad. Za tímto účelem nainstalujte svornici IB IL 24 FLM-PAC na konec řady stanice Inline a na začátek další řady osaďte vazební svornici Inline. Toto propojení odpovídá rozšíření místní sběrnice s omezenou délkou. Ke svorce opět připojte napájecí napětí. K tomu účelu připojte ke svorce stejnosměrné napětí 24 V (U24 V). Z tohoto napětí se interně vytváří napětí pro logiku (UL) a napájecí napětí pro analogové svornice (UANA). Do svornice můžete navíc přivádět hlavní napětí 24 V DC (UM) a segmentové napětí 24 V DC (US).
IB IL 24 LSKIP-PAC
-
Komunikační modul
2897457
Inline, Vazební svornice, pro rozšíření místní sběrnice Inline, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s / 2 MBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacích polí
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 135 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 1 (příchozí místní sběrnice) |
| Typ připojení | Inline stíněný konektor |
| Informace k typu připojení | Standardní vedení INTERBUS |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s (k použití ve stanicích Inline s těmito přenosovými rychlostmi) |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Inline místní sběrnice | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Systémové meze | |
| Počet připojitelných účastníků místní sběrnice | max. 63 (bez doplňkové napájecí svorky, respektujte celkový proudový odběr) |
| Počet účastníků s parametrickým kanálem | 63 |
| Modul | |
| ID-kód (hex) | žádný |
| Vstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Délka registru | 0 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 0 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 0 Byte |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Místo instalace | Rozvaděč |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
| Zvláštní vlastnosti | pro rozšíření místní sběrnice Inline |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,45 W |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana (napájení segmentu, hlavní napájení, napájení 24 V); Vstupní ochranné diody (při trvalém přetížení budou zničeny)Impulzová zatížení až 1500 W jsou zkratována vstupní ochrannou diodou. |
| Ochrana před přepólováním (napájení segmentu / hlavní napájení); Paralelní ochranné diody proti přepólování; v případě chyby přivádí vysoký proud diodami předřazenou tavnou pojistku k tavení. | |
| Přepólování (24V napájení); Sériová dioda v přívodní cestě síťového zdroje; v případě chyby protéká jen malý porud. V případě chyby se neaktivuje žádná pojistka v externím síťovém zdroji. | |
| Ochrana napájení logiky před zkratem; elektronicky | |
| Ochrana analogového napájení před zkratem; elektronicky | |
| Potenciály: Napájení 24 V (U24V) pro vytvoření UL a UANA | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | max. 1,25 A (při jmenovitém napětí; sestávající z: 0,75 A DC pro zásobování logiky a 0,5 A DC pro analogové zásobování napětí) |
| min. 60 mA (bez připojených svorek vstupů / výstupů Inline) | |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Potenciály: Napájení hlavního okruhu na (UM) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Potenciály: Napájení okruhu segmentu (US) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (po konektoru Inline) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: Napájení 5 V příchozí místní sběrnice / napájení logiky 7,5 V, napájení pro analogové svornice 24 V, napájení 24 V pro vytvoření napětí UL a UANA | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení 5 V příchozí místní sběrnice / hlavní napájení 24 V, segmentové napájení 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení logiky 7,5 V, napájení pro analogové svornice 24 V, napájení 24 V pro vytvoření napětí UL a UANA / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Napájení logiky 7,5 V, napájení pro analogové svornice 24 V, napájení 24 V pro vytvoření napětí UL a UANA / hlavní napájení 24 V, segmentové napájení 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: Hlavní napájení 24 V, segmentové napájení 24 V, napájení 24 V pro vytvoření napětí UL a UANA / provozní země | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2897457 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI152 |
| GTIN | 4046356165419 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 250,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 207 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f1187e2-8722-4a79-992d-bdded791abcd |
Kompatibilní produkty
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Stíněný konektor Inline 2726353
-
IB IL SCN-8-CP - Konektory Inline 2727608
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Konektory Inline 2727637
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
-
IB IL 24 FLM-PAC - Komunikační modul 2736903
-
IBS RBC METER/F-T - Vedení dálkové sběrnice 2723123
-
IBS RBC METER-T - Vedení dálkové sběrnice 2806286
-
I-L ATP GN - Krycí deska 2740850
Vaše výhody
Možné napájení všech napájecích napětí 24 V DC potřebných pro úroveň malého signálu stanice Inline
Přenos dat mezi svornicemi IB IL 24 FLM-PAC a IB IL 24 LSKIP-PAC protokolem RS 422
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno