PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT
-
Svodič přepětí
2801295
Přepěťová ochrana, sestávající z ochranného konektoru a základny, s integrovaným vícestupňovým ukazatelem stavu na modulu pro pět signálových vodičů. Pro VF aplikace a telekomunikační rozhraní bez napájecího napětí (až do 90 Mbit/s). Lze použít v bezpečnostních obvodech do SIL 3.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Dálkové hlášení a napájení konektoru sběrnice na nosnou lištu se vytváří při osazení modulu na konektor sběrnice na nosnou lištu. |
Typ produktu | Přepěťová ochrana pro informační techniku |
Produktová řada | PLUGTRAB IQ |
Zkušební třída IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Provedení | Modul na nosnou lištu, dvoudílný, s možností zasunutí |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, vícestupňově |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité napětí UN | 12 V DC |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Rychlost přenosu | 90 MBit/s |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 17,7 mm |
Výška | 109,3 mm |
Hloubka | 77,5 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
Dělicí jednotka | 1 HM |
Barva | černá (RAL 9005) |
černá (RAL 9005) | |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Směr působení | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximální trvalé napětí UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Jmenovitý proud | 600 mA (40 °C) |
Provozní proud IC při UC | ≤ 100 µA (na trasu) |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 10 µA (na trasu) |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-vodič) | 10 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | 10 kA |
Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-země) | 2,5 kA |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Ochranná úroveň Up (vodič-vodič) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
≤ 145 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Ochranná úroveň Up (vodič-země) | ≤ 730 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 900 V (C3 - 25 A) | |
≤ 900 V (C3 - 50 A) | |
Ochranná úroveň Up staticky (vodič-vodič) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Doba odezvy tA (vodič-vodič) | ≤ 1 ns |
Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
Vložený útlum aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
Vložený útlum aE, asym. | typ. 0,3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
Mezní frekvence fg (3 dB), sym. ve 150 Ω systému | typ. 60 MHz |
Kapacita (žíla-žíla) | typ. 30 pF |
Odpor na jednu větev | 1,2 Ω ±5 % |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | opticky, vícestupňově |
Požadované předjištění maximální | 600 mA (FF) |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-vodič) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 25 A | |
C3 - 50 A | |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 25 A | |
C3 - 50 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Doba zpětného nastavení impulzu (vodič-vodič) | ≤ 15 ms |
Doba zpětného nastavení impulzu (vodič-země) | ≤ 15 ms |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 4000 m (n.m.) |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
Poznámka | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
Normy/předpisy | EN 61643-21 |
Poznámka | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
Poznámka | 2005 |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Poznámka | 2007 + A1:2011 |
Způsob montáže | Nosná lišta: 35 mm |
Objednací číslo | 2801295 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL2 |
Kód výrobku | CL2153 |
GTIN | 4046356766753 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 128,133 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 122 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: Nerelevantní) | |
SCIP | c27207ba-f744-48d2-9835-747ce17593cf |
Kompatibilní produkty
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Koncovka 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Konektor desky plošných spojů 1881354
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
SSA 3-6 - Připojení stínění 2839295
-
SSA 5-10 - Připojení stínění 2839512
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
PT-IQ-5-HF-12DC-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu 2800796
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2906878
Vaše výhody
Prediktivní monitorování pomocí 3stupňového LED displeje
Začlenění stavového hlášení do řídicího systému zařízení prostřednictvím souhrnného dálkového hlášení
Pevná a bezchybná instalace prosttřednictvím spojovacího prvku na nosnou lištu
Velmi snadná údržba díky dvoudílné konstrukci
Maximální ochrana pro aplikace měřicí, řídicí a regulační techniky díky vysoké vybíjecí schopnosti
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno