SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/BI-1L-Z SCO - Kabel snímače/akčního členu
1435218

Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, s 1 LED, na Ventilový konektor BI (11 mm), s 1 LED, Propojení: dioda Z, délka kabelu: 3 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Šetří čas s rychlospojkou SPEEDCON
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR