EAC-RoHS
ID schválení: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, s 2 LEDky, na Ventilový konektor AD (tlakový spínač), s 2 LEDky, Propojení: nezapojený, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)
Typ produktu | Kabel senzoru/aktoru s konektory ventilů |
aplikace | Standard |
Roboty a tažné řetězy | |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
0,6 Nm (Konektor ventilu) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | TPU |
Materiál pouzdra ventilové zástrčky | TPU |
Materiál těla úchytky | TPU |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál kontaktní vložky ventilové zástrčky | PA 6 |
Materiál povrch kontaktu | Sn |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Ukazatelé konektoru ventilu | |
Upevňovací šrouby | M3 x 29 |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 (Konektor M12) |
Ukazatel stavu | 2 LEDky |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Přípojka 2 | |
Provedení | Ventilový konektor AD (tlakový spínač) |
Počet pólů | 5 |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Sn (Povrch kontaktů) | |
PA 6 (Držák kontaktu) | |
TPU (Pouzdro) | |
Ochranné spínání | nezapojený |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Hmotnost vedení | 44,8 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
PUR bezhalogenový černý PUR | |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 5x 0,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,30 mm ±0,02 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 5 žil podélně stočených |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | min. 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí | ≥ 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26,5 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 53 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL-Style 20549 |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
maximálně odolné proti oleji | |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
bez silikonu | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR/PVC 0,75 mm² černý [116] | |
Hmotnost vedení | 86,8 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR/PVC 0,75 mm² černý [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² černý 116 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 24x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 5x 0,75 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,7 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,90 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 5 žil podélně stočených |
Max. odpor vedení | 26 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 35 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 69 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 1000000, Poloměr ohnutí: 69 mm, Rychlost pojezdu: 2 m/s, Zrychlení: 2,5 m/s² |
Odolnost vůči plameni | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
podle UL FT-2 | |
Zvláštní vlastnosti | Bez látek narušujících smáčení laku |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenový žlutý [240] | |
Hmotnost vedení | 47,3 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový žlutý [240] |
PUR bezhalogenový žlutý 240 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 5x 0,5 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,30 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | žlutá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26,5 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
Odolnost vůči plameni | dle DIN VDE 0482 |
podle EN 50265-2-1 | |
Odolnost vůči olejům | maximálně odolná proti oleji |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenový šedý [280] | |
Hmotnost vedení | 47,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový šedý [280] |
PUR bezhalogenový šedý 280 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 5x 0,5 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,30 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26,5 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | dle DIN VDE 0482 |
podle EN 50265-2-1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC černý [PVC] | |
Hmotnost vedení | 58,7 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC černý [PVC] |
PVC černý PVC | |
Stavba vodiče signálního vedení | 16x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 5x 0,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 5,60 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 5 žil podélně stočených |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 28 mm |
Odolnost vůči plameni | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Odolnost vůči olejům | maximálně odolná proti oleji |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC šedé [500] | |
Hmotnost vedení | 56,9 kg/km |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC šedé [500] |
PVC šedé 500 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 16x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 5x 0,5 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,60 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | šedá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 28 mm |
Odolnost vůči plameni | dle DIN VDE 0482 |
podle EN 50265-2-1 | |
Odolnost vůči olejům | maximálně odolná proti oleji |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PVC 0,75 mm² černý [534] | |
Hmotnost vedení | 70,9 kg/km |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PVC 0,75 mm² černý [534] |
PVC 0,75 mm² černý 534 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 24x 0,20 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 5x 0,75 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,7 mm ±0,1 mm |
Vnější průměr vedení | 6,20 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PVC |
vnější plášť, barva | černá |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PVC |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | 5 žil podélně stočených |
Max. odpor vedení | 26 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | min. 20 MΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 31 mm |
Odolnost vůči plameni | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
podle UL VW1 | |
Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
PUR bezhalogenový vysoce pružné, odolné vůči svářecím elektrojiskrám, šedé [800] | |
Poznámka | Kvůli velmi robustnímu vnějšímu plášti je nutné toto vedení odpláštit pouze v 5cm krocích. |
Hmotnost vedení | 44 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový vysoce pružné, odolné vůči svářecím elektrojiskrám, šedé [800] |
PUR bezhalogenový vysoce pružné, odolné vůči svářecím elektrojiskrám, šedé 800 | |
Stavba vodiče signálního vedení | 28x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 5x 0,5 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 5,30 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | černý 1, černý 2, černý 3, černý 4, zelený/žlutý |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Max. odpor vedení | 39 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 1200 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 27 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 53 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±360 °/m |
Bezhalogenovost | vedení je bezhalogenové |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
Zvláštní vlastnosti | Plášť kabelu odolný vůči svářecím jiskrám, recyklovatelný, matný, s nízkou lepivostí, odolný vůči otěru, nehořlavý a samozhášivý |
bez silikonu a kadmia | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Teplota prostředí (provoz) (Ventilový konektor) | -20 °C ... 85 °C (Ventilový konektor) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Konektory ventilu | |
Označení normy | Konektor ventilu |
Normy/předpisy | EN 175301-803 |
Objednací číslo | 1435072 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1DKA |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |