Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
Kabel snímače/akčního členu, 3-pólový, PVC, žlutá, Zástrčka přímo M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: 5 m
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 4 A |