HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL
-
Pouzdro
1424367
Kryt patice D15, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 2, boční, 2x Pg21, výška: 52 mm, kabelové šroubení: bez, Standard
Detaily výrobku
Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
Druh pouzdra | Kryt patice |
Produktová řada | HC-STA-D |
aplikace | Standard |
Provedení | D15 |
Počet kabelových vývodů | 2 |
Druh šroubení | 2x Pg21 |
Kabelový vývod | boční |
Šroubení Pg | bez |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 51 mm |
Výška | 52 mm |
Délka | 80 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 4,5 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Zajištění) |
Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
Materiál zajišťovacího třmenu | PA |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | 2x Pg21 |
Typ zajištění | Třmen |
Utahovací moment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (pro upevňovací šrouby M4 krytu patice) |
Montážní pokyny | Otvor je uzavřen plastovou zaslepovací zátkou a může být otevřen šroubovákem. |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 |
IP67 | |
Rázová pevnost | IK08 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1424367 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7APE |
GTIN | 4055626371092 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 142,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 142,1 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411200
-
A-INSP-PG21-65N-P-BK - Uzavírací šroub 1415214
-
HC-BS-PG21 - Uzavírací šroub 1674529
-
HC-M-D15-MF-HB - Rám nosiče modulu 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - Ochranné víko 1414673
-
HC-D15-BCFS-PR-BK - Ochranné víko 1346518
-
HC-D15-SL-PLBK - Třmen pouzdra 1414667
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Šroubení chráničky 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Šroubení chráničky 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Šroubení chráničky 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Šroubení chráničky 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Šroubení chráničky 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Šroubení chráničky 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Šroubení chráničky 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Šroubení chráničky 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Šroubení chráničky 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Šroubení chráničky 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Šroubení chráničky 3241055
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno