HC-M-04-CT-M - Modul kontaktní vložky
1414362

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 4, výkonové kontakty: 4, ovládací kontakty: 0, Trn, Lisovaný spoj, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty