HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL
-
Pouzdro
1412867
Kryt patice B16, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, materiál ochranného krytu: PC, kabelové vývody: 2, boční, 2x Pg21, výška: 68 mm, kabelové šroubení: bez, ochranné víko: ano, Standard
Detaily výrobku
Všeobecně | pro kontaktní vložky HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Všeobecně | dodává se i v práškově povrstveném, resp. barevném provedení: 1372618 HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-EL/.../... |
Typ produktu | Pouzdro s třmenovým uzamčením |
Druh pouzdra | Kryt patice |
aplikace | Standard |
Provedení | B16 |
Počet kabelových vývodů | 2 |
Druh šroubení | 2x Pg21 |
Ochranné víko | ano |
Kabelový vývod | boční |
Šroubení Pg | bez |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 57 mm |
Výška | 68 mm |
Délka | 117,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 5,5 mm |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Zajištění) |
V0 (Ochranné víko) | |
Materiál těsnění | NBR, vodivý |
Materiál pouzdra | Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě |
Materiál povrchu pouzdra | nepotažená |
Materiál ochranného krytu | PC |
Materiál zajišťovacího třmenu | PA |
Mechanické údaje | |
Druh šroubení | 2x Pg21 |
Typ zajištění | Třmen |
Utahovací moment | 2 Nm ... 3 Nm (pro upevňovací šrouby M5 krytu patice) |
Montážní pokyny | Otvor je uzavřen plastovou zaslepovací zátkou a může být otevřen šroubovákem. |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP66 (s uzamčeným ochranným krytem) |
IP67 (v zasunutém stavu) | |
Rázová pevnost | IK08 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
Objednací číslo | 1412867 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF7 |
Kód výrobku | AF7APB |
GTIN | 4055626061160 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 338,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 338,6 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 5,757 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Kabelové šroubení 1411200
-
HC-B16-SP-CBK - Profilové těsnění 1411480
-
HC-STA-B16-SL-PLBK - Třmen pouzdra 1412284
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Ochranné víko 1407694
-
HC-STA-B16-DC-PL - Ochranné víko 1421102
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Šroubení chráničky 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Šroubení chráničky 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Šroubení chráničky 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Šroubení chráničky 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Šroubení chráničky 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Šroubení chráničky 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Šroubení chráničky 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Šroubení chráničky 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Šroubení chráničky 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Šroubení chráničky 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Šroubení chráničky 3241055
Vaše výhody
Dobrý stínicí účinek u elektromagnetických poruch
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno