EMT (60X10)R
-
Vkládací štítek
0804288
Vkládací štítek, pro držák označení svorkovnice UBE/D (60x10), Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 60 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
EMT (60x10)R, bílý vkládací štítek, k označování držáku označení svorkovnice UBE/D (60x10)
Díky speciálnímu obrysu se vkládací štítky EMT (60x10)R optimálně hodí do držáku označení svorkovnice UBE/D (60x10)
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání