Předem osazené smršťovací bužírky produktové řady WMS-2 HF... nabízejí díky formátu Ladder Style přehlednost a rychlou použitelnost. Po dokončení procesu tisku a aplikace lze označené smršťovací bužírky volitelně smrštit manuálním zahřátím, a zafixovat je tak na kabelu/vodiči.
WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL
-
Smršťovací bužírka
0801001
Smršťovací bužírka, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 1,5 ... 3,2 mm, děrované, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 4000, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 15 mm
Detaily výrobku
Upozornění k materiálu | Uvedený minimální průměr vodiče smršťovací bužírky se vztahuje na použití jako označovací materiál, a nezaručuje tedy žádné izolační vlastnosti ve smrštěném stavu. V závislosti na zpracovávané šarži materiálu a podmínkách skladování a zpracování může dojít ke zmenšení maximálního průměru vodiče, který lze do bužírky vložit. |
Typ produktu | Smršťovací bužírka |
Oblast použití | Železniční průmysl |
Vlastnost produktu | Bezhalogenový |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 4000 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 4 |
Technologie označování | Přenos tepla pro role |
Šířka | 15 mm |
Výška | 6,2 mm |
Barva | bílá (RAL 9010) |
Materiálem | Polyolefin |
Materiál základního prvku | Polyolefin |
Poměr smrštění | 2:1 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Obsažené látky | bezhalogenové |
Teplota smršťování | > 90 °C |
Vnější průměr vedení | 1,5 mm ... 3,2 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
Požadavek | ≥ 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška Tesafilm | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Tepelná odolnost | |
Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
Zkušební doba | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
Zkušební doba | 168 h |
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Postup | Metoda B |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 105 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 10 °C ... 25 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 45 % ... 55 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
Skladovatelnost | 2 roky |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normy | |
Normy/předpisy | EN 45545-2 |
Způsob montáže | nasunutí |
Objednací číslo | 0801001 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2216 |
GTIN | 4055626013749 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 715 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 701 g |
Číslo celní sazby | 39173200 |
Země původu | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK E.300 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Barvicí páska 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Barvicí páska 5148007
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Přítlačná kladka 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Přítlačná kladka 0804655
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146231
Vaše výhody
Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Provedení ve stylu žebříku: Pro dobrou přehlednost a rychlé použití jsou bužírky prefabrikovány v délkách segmentů: 15 mm, 30 mm nebo 60 mm
Pro zafixování v poloze lze volitelně smrštit jakýmkoli ručním působením tepla
Velký rozsah průměrů díky poměru smrštění 2:1
Celosvětově rozšířené a osvědčené v železničním průmyslu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno