URTK-BEN
-
Rozpojovací svornice
0309112
Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 57 A, typ připojení: Šroubové připojení, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2 , způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Rozpojovací svornice |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,82 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 10 mm² |
Utahovací moment oddělovacího kluzáku | M3 0,6 ... 0,8 Nm |
Patro 1 nahoře 1 dole 1 | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Délka odizolování | 8 mm |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 6 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 10 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Jmenovitý proud | 57 A |
Zatěžovací proud maximální | 70 A |
Jmenovité napětí | 500 V |
Šířka | 10,2 mm |
Výška | 61 mm |
Hloubka na NS 32 | 63,5 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 58,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 66 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 10 mm² | 1,2 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 (+/- 2) ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,5 mm² / 0,3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2,9 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Závit šroubu | M3 |
Objednací číslo | 0309112 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1233 |
GTIN | 4017918117221 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 37,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 36,77 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | TR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EB 3-10 - Vkládací můstek 0203328
-
EB 10-10 - Vkládací můstek 0203137
-
D-URTK-BEN - Koncová krytka 0301589
-
TS-RTK-BEN - Oddělovací deska 0308210
-
ATS-RTK-BEN - Oddělovací deska sekcí 0308223
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Označovací karta 1007248
-
TS-UK 6-T - Oddělovací deska 3072820
-
SCP 2-10 - Zkratovací zástrčka 3070412
-
SCP 4-10 - Zkratovací zástrčka 3070414
-
S - Spínací zámek 0308359
-
ASB 2-RTK/S - Spínací můstek 0311281
-
USB 2-RTK/S - Spínací můstek 0311278
-
S-URTK/SP - Spínací zámek 0311155
-
ATS-U M - Oddělovací deska sekcí 1742990
-
ATS-U L - Oddělovací deska sekcí 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
SZG 0,9X6,5 VDE - Šroubovák 1205134
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno