PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB - Modem
2313106

Průmyslový modem GPRS/GSM k montáži na nosnou lištu EN. GSM a GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Sériové rozhraní RS-232. TCP/IP Stack. Vstup a výstup alarmu. napájecí napětí 24 V DC

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pevné čekací doby
Vysoká elektromagnetická slučitelnost
Lze použít po celém světě
Použitelné nezávisle na výrobci řídicí jednotky
Firewall
Spínaný výstup k dispozici na matiční desce, spínatelný přes SMS s ochranou heslem
Šifrování PIN karet SIM
Navázání spojení s ochranou heslem
Mobilní rádiová síť GSM: 850, 900, 1800 a 1900 MHz
Kompatibilní s IPT
Integrovaný zásobník TCP/IP, pro zapojení přístrojů bez zásobníku TCP/IP do sítě
Přenosová rychlost až 53,6 kBit/s
Navázání spojení přes datové volání (CSD)
Funkce klient / server
Navázání spojení přes IP adresy