Automat pro odstraňování izolace a lisování koncovek – dvě funkce v jednom přístroji

Automaty pro odstraňování izolace a lisování koncovek

Dvě funkce v jednom přístroji: Pomocí automatů pro odstraňování izolace a lisování koncovek můžete rychle a bezpečně odizolovávat a lisovat vodiče v jediném pracovním úkonu. Kompaktní automat pro odstraňování izolace a lisování koncovek CF 3000 zpracovává dutinky vodičů dodávané v provedení jako pásové zboží. Pro hromadné zpracování používejte robustní nástrojový automat CF 1000. S použitím mobilních automatů pro odstraňování izolace a lisování koncovek potřebujete k osazení vodičů již pouze dvě sekundy.

Vaše výhody

  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
  • Krátká doba cyklu díky navzájem sladěným dílčím procesům
  • Rychlá změna průřezu díky modulárnímu provedení
  • Až 75% úspora času s automatem Crimphandy díky sloučení pracovních kroků a velmi snadnému ovládání
Přenosný automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek CF 3000

Automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek CF 3000 Kompaktní a přenosný pro páskované zboží

Pro mobilní použití využijte kompaktní automaty pro odstraňování izolace a lisování dutinek CF 3000. S tímto přístrojem rychle a spolehlivě zpracujete izolované dutinky vodiče dodávané v metráži s průřezem od 0,25 do 2,5 mm². V jediném pracovním kroku je vodič odizolován a slisován s dutinkou vodiče.

Během jedné minuty přestavíte automaty na různé průřezy. Díky kompaktnímu a lehkému provedení lze automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek CF 3000 používat střídavě na různých pracovních místech.

Automat k odstraňování izolace a lisování dutinek CF 1000 pro hromadné zpracování

Automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek CF 1000 Robustní a trvalý pro sypké zboží

K hromadnému zpracování vodičů s izolovanými dutinkami o průřezu do 10 mm² použijte stabilní a robustní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek CF 1000.

V jediném pracovním kroku je vodič odizolován a slisován s dutinkou vodiče. Tímto automatem můžete za hodinu zpracovat až 1 200 vodičů. Díky modulárnímu provedení lze provést rychlou úpravu na různé průřezy. Přehled o množství poskytuje integrované počítadlo.

Odstranění izolace a slisování za dvě sekundy s mobilním automatem pro odstraňování izolace a lisování dutinek

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek Odizolování a slisování za méně než dvě vteřiny

Klasické zpracování vodičů zahrnuje dva pracovní kroky, dva nástroje a zabere mnoho času. Náš mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek Crimphandy přináší do tohoto procesu revoluci: postačí pouze jeden nástroj a jeden pracovní krok, a navíc uspoříte až 75 % času.

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek je příruční přístroj, který provádí odizolování vodičů a lisování dutinek v jednom pracovním kroku kratším než dvě sekundy. Automatické kontrolní funkce se při tom starají o trvale kvalitní výsledky lisování.

Zpracování vodiče pomocí mobilního automatu pro odstraňování izolace a lisování dutinek
Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek zobrazuje chybové hlášení pomocí LED
Akumulátor byl z mobilního automatu pro odstraňování izolace a lisování dutinek vyjmut
Červené izolované dutinky vodiče leží v otevřeném zásobníku automatu pro odstraňování izolace a lisování dutinek
Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek se sběrnkou nádobou na zbytky izolace
Řezání vodičů pomocí přístroje CRIMPHANDY CUTTER
Zpracování vodiče pomocí mobilního automatu pro odstraňování izolace a lisování dutinek

Automatická funkce pro odstranění izolace a lisování dutinky usnadňuje obsluhu přístroje: stačí zavést neopracovaný vodič, automaticky odstranit izolaci a slisovat.

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek vždy srozumitelně signalizuje svůj provozní stav pomocí barevných LED. Ovládací prvky jsou tu pouze pro zapnutí a vypnutí a pro uvedení přístroje do původního stavu.

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek zobrazuje chybové hlášení pomocí LED

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek je vybaven kapacitní senzorikou pro zachycení zavedených průřezů vodiče. Nevhodný vodič je automaticky rozpoznán, což bezpečně zabrání chybnému lisování. Chybu zobrazuje LED dioda.
Tento princip tak zaručuje kvalitní slisování. Čtvercové nalisování lze použít pro všechny svornice a svorkové šachty. Výtažné síly se během lisování pohybují nad požadovanými normovanými podmínkami.

Akumulátor byl z mobilního automatu pro odstraňování izolace a lisování dutinek vyjmut

Práce v rozvaděči nebo na něm by neměly být omezovány kabely nebo hadicemi přístroje. Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek disponuje vysoce výkonným, snadno vyměnitelným lithium-ion polymerovým akumulátorem až pro 2 000 cyklů lisování. Díky tomu můžete používat mobilní ruční automat více dní. Dodávaná rychlonabíječka nabije akumulátor na plnou kapacitu za pouhou hodinu.

Červené izolované dutinky vodiče leží v otevřeném zásobníku automatu pro odstraňování izolace a lisování dutinek

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek je vybaven integrovaným zásobníkem dutinek vodiče ve formě proužků. Díky automatickému podávání lze postupně slisovat velké množství vodičů bez přerušení.

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek se sběrnkou nádobou na zbytky izolace

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování dutinek má snadno odnímatelnou sběrnou nádobku na zbytky izolace. Budete tak mít čisté pracovní prostředí. Proto lze přístroj použít v rozvaděči.

Řezání vodičů pomocí přístroje CRIMPHANDY CUTTER

Řezací jednotka CRIMPHANDY CUTTER slouží k pohodlnému přířezu vodičů o průřezu 0,5–1,5 mm² na správnou délku. Montáž praktického řezacího nástroje přímo pro automat Crimphandy je rychlá a jednoduchá.

Rychlé zpracování vodičů pomocí automatu Crimphandy

Náš automat Crimphandy v sobě kombinuje mobilitu ručního nářadí s účinností automatických nástrojů.
Podrobný návod k uvedení do provozu a obsluze mobilního automatu pro odstraňování izolace a lisování dutinek najdete v našem videonávodu.