Náhradní nůž - CF 3000 AM 1,5
1205613

Náhradní nůž pro automaty na odizolování a na lisování koncovek CF 3000-2,5


Detaily výrobku




Typ produktu Nůž

Připojení vodiče
Rozsah průřezu metricky 1,5 mm² ... 1,5 mm²
Rozsah průřezu AWG 16 ... 16

Objednací číslo 1205613
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód BH3
Kód výrobku BH323Y
Strana katalogu Strana 514 (C-3-2019)
GTIN 4017918153298
Hmotnost/kus (včetně obalu) 18,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 18,4 g
Číslo celní sazby 84799070
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17139201
ECLASS-10.0.1 17139201
ECLASS-11.0 17130192

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01549