Impianti a terra

Impianti a terra

Tecnologie di alta qualità

Attrezzate i vostri impianti a terra con le soluzioni affidabili e durature di Phoenix Contact.

Torna a Applicazioni e soluzioni

Categorie

  • Tecnica di connessione
    Tecnica di connessione

    Phoenix Contact offre una varietà di soluzioni di cablaggio, dal modulo fotovoltaico ai sistemi di collegamento del generatore, fino agli inverter.

  • Collegamento del generatore
    Collegamento del generatore

    I sistemi per il collegamento del generatore sono soluzioni complete per la raccolta e la distribuzione della corrente delle stringhe, per la protezione dei singoli moduli e il monitoraggio delle prestazioni degli impianti.

  • Gestione del parco: automazione e comando
    Gestione del parco: automazione e comando

    I componenti per l'automazione e il collegamento in rete vi consentono di migliorare il grado di efficienza e le prestazioni del vostro impianto fotovoltaico.

  • Sistema di gestione del parco: automazione e visualizzazione
    Sistema di gestione del parco: automazione e visualizzazione

    Migliorate l'efficienza energetica degli impianti fotovoltaici a terra grazie al monitoraggio continuo dei dati meteorologici.

Il fotovoltaico offre un contributo importante per la copertura, in costante crescita, del fabbisogno energetico. L'interesse a costruire impianti fotovoltaici sempre più grandi ed efficienti diventa globale. La messa in rete, il monitoraggio e la comunicazione sono essenziali, in modo particolare per quanto riguarda una costante qualità di rete e una manutenzione basata sulle esigenze.

Allo stesso tempo, negli impianti di grandi dimensioni, l'interesse principale resta un sistema di collegamento semplice e rapido. Provate le soluzioni di Phoenix Contact, vi convincerete.

Panoramica impianti a terra

Impianti a terra  

Phoenix Contact offre soluzioni affidabili per il funzionamento efficiente di impianti a terra

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Assistenza

Regolamentazione EZA

Stabilità delle reti elettriche.


Stazione meteorologica per impianti fotovoltaici a terra

Questi dati vengono trasmessi a un sistema centrale SCADA.


Soluzioni per l’energia solare

Per un utilizzo ottimale e sicuro degli impianti fotovoltaici

Gestione del parco solare

Il primo sistema di gestione di parchi fotovoltaici al mondo basato su standard industriali.

Gestione del parco fotovoltaico
Per saperne di più

Alimentatori robusti

Nuovi, affidabili, perfetti per la costruzione macchine.

Alimentatori robusti
Per saperne di più