Data logger I data logger assicurano la raccolta mirata di tutte le informazioni rilevanti dal parco fotovoltaico. Essi forniscono al gestore dell'impianto una panoramica costante dello stato attuale dell'impianto FV.
Sfida
Tutti i dati a portata di mano
Una gestione efficiente di grandi impianti fotovoltaici richiede un monitoraggio e un controllo continui. Un impianto solare dell'ordine di grandezza di 10 MW si compone di circa 1000 stringhe ogni 30 moduli solari. L'impianto fotovoltaico comprende un alto numero di quadri di stringa, inverter e altri componenti di monitoraggio, come stazioni meteorologiche, sensori ambientali o dispositivi per la misurazione dell’energia. Innumerevoli dati di misura devono essere acquisiti, gli inverter devono essere azionati e lo stato dell'impianto deve essere trasmesso a un sistema di gestione dei dati sovraordinato.
Soluzione
Struttura modulare esemplificativa del quadro elettrico del data logger
Raccolta e distribuzione dei dati
Il nostro data logger assume la funzione di registrare e rielaborare i dati. Esso registra tutti i dati pertinenti riguardanti le condizioni ambientali e lo stato dell'inverter. I sistemi possono essere integrati in modo flessibile tramite blocchi funzionali in PLCnext Engineer. I dati registrati vengono salvati localmente sulla scheda SD o trasmessi a un portale sovraordinato.
Componenti di rete per il funzionamento sicuro di impianti fotovoltaici
Mettere in rete gli impianti fotovoltaici
Collega in rete il tuo parco solare in modo semplice e rapido con i componenti di Phoenix Contact. In questo modo realizzerai reti ridondanti protette da firewall. Non importa il canale di trasmissione utilizzato: tra i nostri prodotti potrai trovare sempre i componenti di rete adatti per realizzare una soluzione di comunicazione affidabile contro i guasti. Alla base troviamo gli switch GBit, i modem e i media converter.
I vantaggi
- Costi di progettazione e funzionamento minimi grazie alle intelligenti soluzioni per l'automazione
- Reti ridondanti e a prova di guasto
- Meno errori di configurazione grazie all'Auto Detection Mode
- Prevenzione delle lacune di dati grazie alla memorizzazione temporanea dei dati
Riferimento
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.