DC Combiner Box per impianti fotovoltaici La DC Combiner Box raccoglie e distribuisce le correnti di stringa dei moduli fotovoltaici. Inoltre, la DC Combiner Box monitora la potenza dell'impianto e protegge i singoli moduli da danni causati da sovratensione.

DC Combiner Box in un'applicazione solare

Sfida


Due persone in una centrale fotovoltaica

Massima disponibilità

Gli esperti che progettano e installano impianti fotovoltaici devono vincere la sfida di combinare massima disponibilità e massime prestazioni degli impianti fotovoltaici. In questo caso, i fattori principali sono la raccolta e la distribuzione delle correnti delle stringhe, la protezione dei singoli moduli da danni causati da fulmini o sovratensioni e il monitoraggio della potenza degli impianti.

Soluzione


Applicazione DC Combiner Box

Soluzioni su misura per centrali fotovoltaiche

Le DC Combiner Box di Phoenix Contact soddisfano questi requisiti in una custodia dal design compatto. Con il nostro sistema di monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche è possibile reagire tempestivamente a interferenze e perdite di potenza, anche in caso di guasto delle singole stringhe.

Quadri di stringa
Panoramica del prodotto

Qui puoi trovare una panoramica della nostra gamma di quadri di stringa collegabili e scegliere la giusta DC Combiner Box per il tuo parco solare.

Trova il prodotto giusto
Applicazione DC Combiner Box

Struttura tipica delle nostre DC Combiner Box

Image-Map interattiva: Vista frontale di un esempio di quadro di stringa
Tecnologia di connessione
Grazie alla tecnologia di connessione a molla, la tecnologia di connessione esente da manutenzione consente di collegare le stringhe fotovoltaiche in modo rapido e sicuro.
Maggiori informazioni
Tecnologia di connessione
String Monitoring
Il monitoraggio delle stringhe fotovoltaiche svolge un ruolo centrale nelle DC Combiner Box. Consente infatti la registrazione continua dello stato dell'impianto nonché la misurazione delle correnti e delle tensioni di stringa. La misurazione indiretta della corrente mediante tecnologia a effetto Hall impedisce le perdite di potenza e l'accoppiamento di sovratensioni al sistema di monitoraggio. I dati possono aiutare l'operatore ad accorgersi tempestivamente dei malfunzionamenti dell'impianto. Ciò garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto e ottimizza il rendimento dell'impianto di generazione.
Maggiori informazioni
String Monitoring
Alimentatore
I DC/DC converter forniscono un'alimentazione diretta e autonoma per il monitoraggio delle stringhe all'interno dell'impianto. Ciò significa che non è necessaria un'alimentazione supplementare a 230 V AC.
Maggiori informazioni
Alimentatore
Protezione degli impianti
La protezione contro le sovratensioni e i fusibili servono a proteggere i quadri di stringa da fattori esterni come le correnti di guasto o i fulmini. Di conseguenza, è garantita un'elevata disponibilità dell'impianto.
Maggiori informazioni
Protezione degli impianti
Comunicazione wireless
Sistemi di messa a terra inadeguati portano ad accoppiamenti sulle linee di segnale. Le soluzioni di comunicazione wireless non compromettono la comunicazione del sistema di monitoraggio in caso di accoppiamento. Le soluzioni wireless sono particolarmente adatte ai progetti di retrofit grazie alla loro flessibilità di installazione.
Maggiori informazioni
Comunicazione wireless

I vantaggi

  • Affidabilità e durata grazie al design ottimizzato per la temperatura
  • Riduzione dei costi di installazione e manutenzione e flessibilità di collegamento in rete grazie alla comunicazione wireless
  • Disponibilità costante grazie ad articoli standardizzati in più versioni in magazzino
  • Compatibilità e specificità grazie alla configurazione secondo le esigenze del cliente

Contatti


Foto di gruppo degli esperti di energia solare
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Saremo lieti di aiutarti nel tuo percorso verso un'alimentazione elettrica sostenibile.
Personale addetto alla manutenzione conversa in un parco solare con il tablet in mano

Lavorare in partnership

Phoenix Contact è un'azienda leader, operativa a livello internazionale, con sede in Germania. Offriamo prodotti e soluzioni lungimiranti per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione completi di tutti i settori dell'economia e delle infrastrutture. Con questi prodotti e queste soluzioni innovative, apriamo la strada a un mondo sostenibile e neutrale dal punto di vista climatico. L'ampia e innovativa gamma di prodotti ti offre soluzioni orientate al futuro. Una rete globale presente in più di 100 paesi garantisce la vicinanza necessaria per dar vita ai tuoi progetti.

Domande frequenti (FAQ)


Due persone conversano nel parco solare
Personale di manutenzione con il tablet nel parco solare
Uomo davanti a schermi con la biblioteca software Solarworx
Quadri elettrici nel parco solare
Due persone conversano nel parco solare

Garantiamo vicinanza a clienti e partner attraverso una rete internazionale di filiali commerciali. In tutte le nostre sedi, i nostri dipendenti sono appassionati di tecnologia e innovazione per promuovere un mondo sostenibile per tutti. Grazie alla presenza capillare di Phoenix Contact, le nostre DC Combiner Box sono disponibili a livello globale e in tempi rapidi.

Personale di manutenzione con il tablet nel parco solare

La massima disponibilità dell'impianto si ottiene registrando continuamente lo stato dell'impianto e misurando le correnti e le tensioni di stringa. Questo può portare a una riduzione dei tempi di inattività.

Uomo davanti a schermi con la biblioteca software Solarworx

La comunicazione RS-485 viene utilizzata per trasferire i dati dai dispositivi di monitoraggio a un PLCnext Control centrale. La biblioteca Solarworx offre anche blocchi funzionali preprogrammati per la lettura dei dati su PLCnext Control. La biblioteca contiene blocchi funzionali per i vari produttori di dispositivi di monitoraggio delle stringhe supportati.

Maggiori informazioni sulla comunicazione inverter
Quadri elettrici nel parco solare

Le DC Combiner Box hanno diverse interfacce, pertanto è possibile integrarle in modo flessibile nel sistema complessivo. I nostri esperti di settore saranno lieti di guidarti tra le diverse opzioni.
Elettrificazione, collegamento in rete, automazione: noi siamo il tuo partner strategico per l'accoppiamento settoriale. Scopri di più sulle soluzioni di Phoenix Contact per il monitoraggio e il controllo del tuo parco solare. Grazie a soluzioni stimolanti per la gestione dell'alimentazione, la registrazione dei dati, l'acquisizione dei dati meteorologici e altri aspetti degli impianti fotovoltaici, è possibile creare un sistema di alimentazione elettrica sostenibile.

Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni per l'energia solare
Quadri elettrici in un parco solare

Come vengono integrate le DC Combiner Box nel parco solare?

Le DC Combiner Box hanno diverse interfacce, pertanto l'integrazione nel sistema complessivo è flessibile. I nostri esperti di settore saranno lieti di guidarti tra le diverse opzioni.
Elettrificazione, collegamento in rete, automazione: noi siamo il tuo partner strategico per l'accoppiamento settoriale. Scopri di più sulle soluzioni di Phoenix Contact per il monitoraggio e il controllo del tuo parco solare. Grazie a soluzioni stimolanti per la gestione dell'alimentazione, la registrazione dei dati, l'acquisizione dei dati meteorologici e altri aspetti degli impianti fotovoltaici, è possibile creare un sistema di alimentazione elettrica sostenibile.

Prodotti


Panoramica del prodotto
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.

Vai all'elenco prodotti
Scatto suggestivo di un parco solare