Comunicazione inverter Un gran numero di driver e blocchi funzionali già pronti semplifica la messa in servizio. Questa varietà offre la flessibilità necessaria per ampliamenti modulari.
Sfida
Reddittività degli impianti fotovoltaici
Per assicurare la redditività degli impianti fotovoltaici, tutti i componenti devono essere in grado di resistere a condizioni ambientali impegnative per un periodo di tempo prolungato. Tuttavia, anche l'hardware migliore può essere messo in funzione senza problemi ed errori solo se il software necessario è collaudato e comprovato.
I blocchi funzionali esistenti permettono l'utilizzo di svariati inverter o misuratori di energia senza la complessa analisi dei protocolli. Questo consente, durante la programmazione, di concentrarsi maggiormente sull'elaborazione dei dati e sulla comunicazione.
Soluzione
I blocchi funzionali pronti all'uso facilitano la realizzazione di progetti fotovoltaici
Blocchi funzionali della Libreria software Solarworx
I progetti fotovoltaici possono essere facilmente implementati con la nostra libreria software Solarworx nel software di programmazione PLCnext Engineer di Phoenix Contact. Sono inclusi driver per data logger e interfacce per inverter, dispositivi per la misurazione dell'energia e portali. Sono inclusi anche blocchi complessi, ad esempio per il calcolo della posizione del sole e il puntamento dei tracker degli impianti fotovoltaici oltre che per leggere i sensori ambientali. Sviluppiamo costantemente nuovi driver e blocchi funzionali per il collegamento di altri inverter. Di conseguenza, lo sforzo ingegneristico per la messa in servizio degli impianti fotovoltaici rimane basso.
Phoenix Contact offre librerie di software studiate appositamente per gli impianti fotovoltaici, le cui funzioni sono in costante espansione. I blocchi funzionali pronti all'uso facilitano la comunicazione con gli inverter, permettendo la lettura delle informazioni generali, quali il numero di serie o il tipo di inverter. Inoltre, è possibile determinare tutti i comuni valori di misura AC e DC, come la potenza di alimentazione in rete istantanea o la resa. Anche il rilevamento delle segnalazioni di stato e degli eventi specifici dell'inverter non rappresenta un problema. Il portafoglio è completato da blocchi funzionali per il controllo dei sistemi di tracciamento degli impianti fotovoltaici. Phoenix Contact supporta i system integrator e gli utenti, che utilizzano lo standard aperto SunSpec®, con blocchi funzionali compatibili.
SunSpec® Alliance è un'organizzazione a livello globale costituita da oltre 170 utenti del settore solare, che persegue lo scopo di definire gli standard di comunicazione per rendere possibili soluzioni Plug and Play. Questo consentirà di ridurre i costi e la complessità degli impianti solari, incrementando così l'interesse degli investitori.
I vantaggi
- Minore sforzo di progettazione grazie a blocchi funzionali già programmati
- Affidabilità nel funzionamento degli impianti fotovoltaici grazie all'esecuzione di test approfonditi sui blocchi funzionali
- Elevata flessibilità grazie all'uso dello standard internazionale di programmazione IEC 61131
- Numero di funzioni disponibili in continua crescita grazie al costante ampliamento della libreria del modulo
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.