Sistemi di videosorveglianza nell'industria solare Sicurezza con e senza sole. Con l'aumento crescente della potenza installata dell'energia solare aumenta anche il numero di incidenti agli impianti. Nel mirino delle azioni criminali non ci sono solo i pannelli solari ma, in misura sempre maggiore, anche i cavi di collegamento e persino gli inverter. Spesso l'oggetto di queste azioni sono i parchi solari di piccole dimensioni, situati in luoghi isolati e non sempre adeguatamente protetti contro furti e atti vandalici.
Inverter protetti in modo adeguato in edifici realizzati appositamente
Protezione dei parchi solari contro gli atti vandalici
Il sistema di video sorveglianza degli impianti di approvvigionamento energetico oggi è ormai uno standard. Ogni gestore cerca di impedire l'accesso non autorizzato agli impianti. A tal fine, vengono monitorati la zona perimetrale e gli accessi agli impianti. All'interno del campo fotovoltaico, tuttavia, il monitoraggio su vasta scala è più ridotto.
I direttori di un parco solare di una cittadina tedesca hanno denunciato una violazione massiva della resa energetica. In quel caso, i ladri avevano scollegato e sottratto più di una dozzina di inverter. Non sempre è possibile installare gli inverter all'interno di un piccolo edificio o in quadri elettrici richiudibili. Spesso i danni causati da queste azioni criminali superano di gran lunga il prezzo di acquisto delle tecnologie.
Pertanto, lo scopo dell'acquisto di un sistema di video sorveglianza è chiaro: la tecnologia deve coprire l'intera area e deve essere in grado di proteggere in modo ottimale l'impianto da atti vandalici e dalle intemperie.
Telecamera a elevato assorbimento di potenza
Requisiti tecnologici
Poiché nei parchi solari non sono sempre disponibili telecamere sufficienti per monitorare vaste superfici, spesso vengono utilizzati sistemi di controllo in movimento.
Il rilevamento intrusioni può comprendere sensori per reti perimetrali, resistenze a filo, sensori antieffrazione, protezioni antisabotaggio per pannelli, barriere fotoelettriche e altri equipaggiamenti, che normalmente vengono accoppiati a un sistema di video sorveglianza tramite la rete. In tali situazioni, un vantaggio è rappresentato dal fatto che la tecnologia di connessione sia dotata di una prestazione di rete adeguata e l'alimentazione PoE disponga di riserve sufficienti anche per le telecamere TPZ ad alta potenza.
Tutto ciò che serve per il collegamento delle tue telecamere di videosorveglianza in un dispositivo compatto
Soluzione all-in-one per il sistema di videosorveglianza di impianti fotovoltaici
La Smart Ethernet Box di Phoenix°Contact riunisce tutte queste caratteristiche in un unico dispositivo, collegato direttamente alle telecamere.
La robusta custodia soddisfa inoltre tutti i requisiti per le aree esterne. Basta inserire l'adattatore di montaggio, collegarlo e l'installazione è completata!
Ti supportiamo anche nella scelta delle scatole di connessione per l'industria solare più idonee alle tue esigenze.