Sistema di videosorveglianza all'interno dei tunnel Per un'infrastruttura per il traffico efficiente e sicura.

Videocamera di sorveglianza ubicata prima del tunnel

Per garantire la sicurezza di tratti stradali o binari particolarmente esposti a pericoli all'interno di gallerie è necessario un sistema di videosorveglianza continuo. Anche la presenza di curve o di diverse pendenze all'interno di un tunnel influiscono sul punto di installazione delle videocamere. Di norma, le telecamere di videosorveglianza vanno ubicate a una certa altezza per poter riprendere tutti i tipi di veicolo.

Come per tutti gli altri componenti di montaggio, anche l'installazione delle telecamere nei tunnel deve avvenire in modo mirato. Il montaggio all'interno dei tunnel è reso complesso per la scarsità di luce, il freddo e il rumore, quindi sono necessari dispositivi speciali per le installazioni a soffitto. L'aggiunta di dispositivi è complicata anche per il livello di sporcizia normalmente presente all'interno dei tunnel.

Alcuni uomini dialogano durante i lavori al tunnel

Tunnel stradali all'avanguardia equipaggiati con la tecnologia di Phoenix Contact

Monitoraggio del traffico nei tunnel: la sicurezza prima di tutto

Finora la videosorveglianza veniva utilizzata per la comparazione di procedure meno complesse, come ad esempio il rilevamento di veicoli in contromano. L'interconnessione di vari sistemi, come ad esempio la tecnologia video e di automazione e la gestione intelligente del traffico, ha aperto nuove possibilità. Ad esempio, i sistemi di elaborazione dell'immagine stanno sviluppando un'intelligenza sempre maggiore grazie alla sofisticazione dell'elaborazione dei dati.

Anche i sensori stanno vivendo una forte evoluzione, infatti per il controllo dell'illuminazione sulle strade attualmente vengono utilizzate anche le videocamere. In questo modo è possibile registrare e protocollare l'influsso sul controllo dell'illuminazione in base al tipo di veicolo (ad es. automobile o camion).

Smart Ethernet Box con porta aperta

Smart Ethernet Box - la soluzione integrata

Soluzione integrata per il monitoraggio del traffico

Per il sistema di videosorveglianza all'interno dei tunnel Phoenix Contact con la Smart Ethernet Box offre una soluzione di videosorveglianza affidabile. L'all-in-one device Smart Ethernet Box dispone di una custodia di nuova generazione in plastica speciale in grado di resistere a sporco, gas, (come, ad esempio, il monossido di carbonio, il monossido di azoto, il diossido di azoto), e, grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua a norma IP65, anche alle pulizie cicliche dei tunnel. L'innovativo adattatore di montaggio garantisce inoltre un'installazione adeguata. I costi per i dispositivi di sollevamento e l'attrezzatura si riducono notevolmente.

Per quanto concerne la tecnologia di videosorveglianza, per le videopareti e i punti di lavorazione video sono disponibili monitor a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). In questo modo è possibile rappresentare anche più flussi, ad es. schermo a quattro quadri su un monitor a massima risoluzione. Grazie alle prestazioni tecnologiche in costante evoluzione sono possibili nuovi campi di utilizzo dell'elaborazione delle immagini nella tecnologia video.

Maggiori informazioni sul tema
Sistema di monitoraggio video per l'industria e il commercio

Scopri di più sull'infrastruttura giusta per il sistema di monitoraggio video, adatta a ogni applicazione.

Scarica ora la brochure
Robot con testa della telecamera