Sistema di videosorveglianza nella gestione intelligente del traffico Monitoraggio del flusso del traffico con tecnologia video moderna.

Sistema di videosorveglianza lungo le autostrade

Nella gestione intelligente del traffico è impensabile fare a meno della videosorveglianza. L'obiettivo principale è la sicurezza aumentata per tutti gli utenti della strada. Non importa se siano tratte ferroviarie, autostradali o zone particolarmente pericolose nel traffico stradale. Da un lato la tecnologia video aiuta a evitare preventivamente code o ingorghi e dall'altro permette di garantire un'assistenza tempestiva in caso di guasti o situazioni di emergenza.

Inoltre, oggigiorno in molti paesi in tutto il mondo vengono utilizzati sistemi di videosorveglianza moderni per evitare danni (ad esempio, nel controllo delle altezze) o anche per perseguire reati penali. Con l'ausilio dell'ANPR (Automatic Number Plate Recognition) e di un'intelligenza artificiale come modulo di espansione (AXC F XT ML 1000) per controllori a logica programmabile si aprono nuove possibilità di analisi del flusso del traffico e relativa ottimizzazione. In particolare, in correlazione con città sempre più smart e con l'abbinamento di diverse applicazioni e settori, la tecnologia video è un fattore fondamentale.

Strada con sistema di video sorveglianza nella gestione intelligente del traffico

Monitoraggio e ottimizzazione del flusso del traffico con tecnologia video moderna

Protezione ottimale di impianti a lungo raggio

Il monitoraggio del traffico sulle autostrade si estende spesso su grandi distanze. Come azienda leader a livello mondiale nella tecnologia di rete, Phoenix°Contact offre i prodotti ideali anche per installazioni a lungo raggio.

La Smart Ethernet Box di Phoenix°Contact, un dispositivo all-in-one che viene collegato direttamente alle videocamere, è utilizzabile in modo ideale per il monitoraggio del traffico. La tratta massima tra due nodi di installazione è di 80 chilometri con l'uso di fibre di vetro idonee. Grazie alla tecnologia con switch "full-managed", con le Smart Ethernet Box è possibile creare perfino anelli con cui realizzare un'installazione ridondante.

Da una sala di controllo è possibile installare sui due lati dell'autostrada una tecnologia video mentre una ridondanza di anelli può essere posata su un sistema di segnalazione a ponte e passaggi faunistici. In una struttura ridondante si avrebbe quindi un Single Point of Failure anche su diverse centinaia di chilometri di tratta autostradale.

Gli installatori controllano la scatola di connessione di una videocamera di sorveglianza per il traffico

Installazione di una videocamera di sorveglianza

Ideale per l'impiego all'aperto

L'installazione per un sistema di videosorveglianza affidabile deve soddisfare almeno gli stessi requisiti della videocamera. Questo vale in particolare per ambienti esterni come la tecnologia video lungo le autostrade.

Per l'uso all'aperto è adatta in particolare la Smart Ethernet Box. È pensata per temperature ambiente da -40° a +70 C con un'umidità dell'aria relativa dal 10% al 95% e dispone di una resistente custodia in plastica speciale resistente all'invecchiamento, indeformabile e imperforabile.

Per l'infrastruttura video, Phoenix°Contact dispone inoltre un portafoglio prodotti idonei a livello industriale alla tecnologia di collegamento e comunicazione, componibili in modo personalizzato nel modulo di collegamento della videocamera e resistenti anche a condizioni ambiente esterne.

Smart Ethernet Box con porta aperta

Infrastruttura per il sistema di videosorveglianza in un dispositivo compatto

Sistema di videosorveglianza con Smart Ethernet Box

Infrastruttura di videosorveglianza per il settore stradale in un dispositivo robusto: piccolo, compatto, funzionale, per collegare in sicurezza le videocamere di sorveglianza al server video.

L'adattatore di montaggio integrato per il montaggio a parete o palo semplifica e velocizza notevolmente l'installazione. Inserire, collegare e l'installazione è completata. In questo modo non perderai nessuna immagine.

Maggiori informazioni sul tema
Sistema di monitoraggio video per l'industria e il commercio

Scopri di più sull'infrastruttura giusta per il sistema di monitoraggio video, adatta a ogni applicazione.

Scarica ora la brochure
Robot con testa della telecamera