Sistema di videosorveglianza per la gestione delle risorse idriche Con i massimi standard di sicurezza.

Torre di presa d'acqua di una diga

L'approvvigionamento di acqua potabile per gli Stati sovrani è un tema di particolare importanza fin dagli anni '60. A maggior ragione, quando questi si trovano in situazioni di conflitto con altri Paesi. Come per altre aziende fornitrici di servizi pubblici, si tratta di un'infrastruttura critica che richiede misure speciali di manutenzione e protezione. Qui il sistema di videosorveglianza funge da misura preventiva.

Serbatoio d'acqua potabile

Serbatoio d'acqua potabile

Disponibilità di acqua potabile sufficiente

Il sistema di video sorveglianza degli impianti di approvvigionamento idrico è spesso uno strumento efficace. Rispetto ai gestori delle reti di corrente, qui le reti, in particolare per le parti decentralizzate dell'approvvigionamento idrico, in genere non sono ridondanti e pertanto tali linee sono di particolare importanza.

I serbatoi sopraelevati, i pozzi o altre strutture tecniche sono spesso soggetti ad atti di vandalismo o ad accessi non autorizzati e, in genere, gli autori di tali reati non sono consapevoli dei danni causati. Negli Stati Uniti, in seguito a un incidente, sono stati drenati circa 1,43 milioni di ettolitri (38 milioni di galloni) di acqua potabile, con conseguenti danni economici notevoli. Con un sistema di segnalazione preventiva basato su un sistema di video sorveglianza, probabilmente sarebbe stato possibile evitare questo crimine. È pertanto richiesta una tecnologia di connessione che sia installata all'esterno, protegga dal vandalismo e funzioni in modo affidabile per anni.

Stoccaggio temporaneo dell'acqua piovana negli impianti per l'acqua piovana e l'acqua alluvionale

Stoccaggio temporaneo dell'acqua piovana

Protezione per gli impianti per l'acqua piovana e l'acqua alluvionale

Le soluzioni di videosorveglianza si sono ampiamente affermate nel trattamento delle acque. In molti paesi esistono anche strategie per il monitoraggio del trattamento delle acque reflue.

Il monitoraggio delle prese d'aria, dei rastrelli, dei bacini di raccolta, dei canali e degli edifici operativi offre un grande potenziale di risparmio, poiché non è più necessario effettuare lunghi viaggi di ispezione e le misure da adottare possono essere avviate, se necessario, sulla base delle registrazioni video.

La combinazione della visualizzazione del controllo di processo con immagini reali offre un grande vantaggio non solo nelle aree centrali ma ovunque, dando la possibilità ai dipendenti di avere in mano i dati ovunque si trovino. Si tratta di un vantaggio significativo, soprattutto per i servizi di guardia, ma anche in caso di forti piogge, inondazioni o catastrofi.

Smart Ethernet Box con porta aperta

Tecnologia di sorveglianza per la gestione delle risorse idriche: Smart Ethernet Box

Sistema di videosorveglianza con Smart Ethernet Box

Tutti i componenti per un'infrastruttura TVCC affidabile in un unico dispositivo: Smart Ethernet Box è un dispositivo all-in-one che si collega direttamente alle telecamere. L'adattatore di montaggio integrato per il montaggio a parete o a palo semplifica e velocizza notevolmente l'installazione. Inserire, collegare e l'installazione è completata. In questo modo non perderai nessuna immagine.

Maggiori informazioni sul tema
Sistema di monitoraggio video per l'industria e il commercio

Scopri di più sull'infrastruttura giusta per il sistema di monitoraggio video, adatta a ogni applicazione.

Scarica ora la brochure
Robot con testa della telecamera