Sistemi di videosorveglianza per aeroporti Massima sicurezza al decollo e all'atterraggio. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici è in costante aumento. In vista della crescente situazione di pericolo, per proteggere le aree nevralgiche del traffico aereo, sono in corso iniziative mirate a espandere i sistemi di videosorveglianza negli aeroporti. Inoltre, le videocamere contribuiscono significativamente all'ottimizzazione dei processi aziendali attraverso l'acquisizione dei dati basata sui video.

Sistema di videosorveglianza CCTV per piste di decollo aeroportuali
Sistema di video sorveglianza nell'area esterna aeroportuale

Sicurezza aeroportuale grazie al sistema di video sorveglianza di aree critiche

Tecnologia di sorveglianza all'interno e all'esterno degli aeroporti

Il sistema di video sorveglianza viene utilizzato in vari settori operativi aeroportuali: dalle zone pubbliche per passeggeri e ospiti alle aree di sicurezza, fino all'area esterna (ad es. zone di stazionamento, pista di rullaggio o pista di decollo). Anche nei parcheggi al coperto o nel trasporto ferroviario il sistema di video sorveglianza è fondamentale.

Negli edifici aeroportuali gli accessi e le aree di attesa, oltre che i cancelli d'imbarco, vanno adeguatamente monitorati e la tecnologia di video sorveglianza è uno strumento efficace di agevolazione dei processi. Il sistema di video sorveglianza supporta anche il personale del controllo sicurezza mediante processi automatizzati. Tutte queste aree non sono particolarmente critiche per l'installazione della tecnologia.

Sistemi di sicurezza per le zone critiche dell'aeroporto

Le installazioni che influiscono sul traffico aeroportuale o sulle aree che potrebbero compromettere la sicurezza dell'aeroporto sono invece determinanti in termini di tempo. La video sorveglianza dell'area aeroportuale, delle recinzioni e del perimetro è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività aeroportuali. Qui il monitoraggio centralizzato è particolarmente importante.

Le aree in cui l'installazione di dispositivi è particolarmente complessa sono: le zone di stazionamento, la pista di rullaggio, le navette e la pista di decollo. Molti dei principali aeroporti internazionali funzionano al di sopra dei limiti di capacità consentiti e la chiusura parziale di questi settori comporterebbe costi enormi. Per questo è fondamentale un'installazione rapida e semplice, anche postuma, di sistemi di video sorveglianza.

Vista interna della Smart Ethernet Box con il coperchio aperto

Smart Ethernet Box: tutto in un unico dispositivo

Soluzione integrata per i sistemi di videosorveglianza degli aeroporti

La Smart Ethernet Box di Phoenix Contact integra le funzionalità delle scatole di connessione convenzionali dotate di dispositivi su guida DIN standard in un unico dispositivo con custodia compatta. In questo modo risparmierai tempo durante la progettazione e l'installazione. L'adattatore di montaggio integrato per il montaggio a parete o palo semplifica e velocizza notevolmente l'installazione. In questo modo risparmierai il 70 % di tempo rispetto alle installazioni convenzionali. Altro vantaggio significativo: il riavvio delle videocamere normalmente non accessibili per lavori di manutenzione, durante il funzionamento normale è possibile dalla centrale di controllo tramite funzione Reboot.

La Smart Ethernet Box di Phoenix Contact è anche dotata di Switch Managed, e può quindi essere integrata attivamente nel monitoraggio del sistema di controllo tramite SNMP. Il monitoraggio dello stato delle reti di videocamere è garantito e i componenti nelle zone più lontane sono protetti contro la sovratensione.

Maggiori informazioni sul tema
Sistema di monitoraggio video per l'industria e il commercio

Scopri di più sull'infrastruttura giusta per il sistema di monitoraggio video, adatta a ogni applicazione.

Scarica ora la brochure
Robot con testa della telecamera