Tracciamento solare Aumenta il rendimento dei tuoi impianti fotovoltaici tracciando in modo mirato i moduli fotovoltaici.
Sfida
I moduli fotovoltaici sono sempre allineati in modo ottimale rispetto al sole
Rendimento massimo
Il rendimento dei pannelli solari può essere ottimizzato con sistemi di inseguimento solare a uno o due assi. Grazie all'esatto inseguimento solare, i moduli vengono orientati verso il sole in modo tale che i raggi solari colpiscano sempre le celle fotovoltaiche perpendicolarmente. In questo modo è possibile garantire una produzione di energia ottimale. Qui, il monitoraggio continuo dello stato dell'impianto ha un'importanza decisiva.
La loro modalità di funzionamento è molto più complessa rispetto agli impianti fissi. Pertanto, sono necessari investimenti più elevati. Non è richiesto solo l'inseguimento verso il sole, ma anche la garanzia di sicurezza in caso di carichi di vento elevati e condizioni atmosferiche estreme. Phoenix Contact garantisce il funzionamento affidabile degli impianti di tracciamento FV con le sue soluzioni di automazione e assicura i rendimenti a lungo termine. Con il software e l'hardware di Phoenix Contact implementerai un sistema di monitoraggio efficiente e affidabile per il tuo parco di tracciamento solare.
Soluzione
Controllori per un orientamento esatto dei tracker impianti fotovoltaici
Regolazione dell'azionamento
Il PLCnext Control AXC F 2152 per il sistema I/O Axioline è veloce, robusto e perfettamente adatto al controllo dei sistemi di inseguimento. I driver per motori passo-passo e i convertitori di frequenza possono essere integrati nel sistema PLCnext su base modulare. Per il rilevamento della posizione sono disponibili canali di ingresso analogici o incrementali.
Motorstarter duraturi adatti all'inseguimento solare
Inseguimento
Per l'inseguimento solare di moduli fotovoltaici, il motorstarter ibrido offre quattro funzioni: rotazione in senso orario, rotazione in senso antiorario, protezione motore e arresto di emergenza.
Questi motorstarter sono notevolmente più duraturi rispetto ai contattori meccanici, sono di minor ingombro e facili da cablare.
Blocchi funzionali complessi anche per il calcolo della posizione del sole
Biblioteche di blocchi funzionali
Phoenix Contact offre un'ampia libreria con blocchi funzionali completi La libreria contiene, tra l'altro, moduli complessi secondo gli algoritmi DIN/NREL per il calcolo della posizione del sole. Su questa base i moduli fotovoltaici sono sempre orientati in modo ottimale verso il sole in ogni momento della giornata e in ogni stagione, consentendo così di ottenere rendimenti massimi.
Necessaria l'acquisizione dei dati sulla velocità e sulla direzione del vento
Acquisizione dei dati meteorologici
Per i sistemi di inseguimento fotovoltaico, è importante registrare la velocità e la direzione del vento. Se i carichi di vento sono troppo elevati, i pannelli fotovoltaici inseguiti possono essere spostati in tempo al riparo dal vento. In questo modo si evitano i danni. La stazione meteorologica registra i dati del vento attuali. Trasmette i dati a un sistema di controllo di livello superiore che interviene nel parco solare. I carichi massimi del vento dipendono dal tipo di inseguimento, dalla distanza tra le file, dall'angolo di attacco attuale e dall'area dell'inseguitore FV.
I vantaggi
- Ottimale orientamento motorizzato del modulo fotovoltaico grazie al preciso calcolo della posizione del sole
- Veloce messa in servizio tramite browser web e biblioteche di blocchi funzionali
- Accesso remoto flessibile al parco di tracciamento solare tramite Ethernet o rete di telefonia mobile
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.