Monitoraggio e controllo di batterie industriali e di massa Le soluzioni di accumulo a batteria sono impiegate a livello industriale come alimentatori ad alta disponibilità per gli impianti di produzione o per i servizi di rete nelle reti elettriche. I nostri prodotti e sistemi consentono un funzionamento affidabile della batteria di accumulo.

Utilizzo di una batteria di accumulo nella rete elettrica

Sfida


Uno sguardo nella rete elettrica con applicazioni come batterie e impianti di produzione di energia rinnovabili
Analisi del consumo energetico nella produzione
Funzionamento di una soluzione a batteria in un'applicazione industriale
Uno sguardo nella rete elettrica con applicazioni come batterie e impianti di produzione di energia rinnovabili

L'uso di batterie di massa innovative è adatto alla messa a disposizione di servizi di rete, come il mantenimento della tensione o la fornitura di energia. Grazie all'uso delle batterie, le reti di distribuzione esistenti possono essere utilizzate in modo ottimale per la svolta energetica. Inoltre, in futuro i necessari ampliamenti delle reti potranno essere realizzati con maggiore flessibilità in termini di tempo.

La nostra gamma, dalla tecnologia di connessione al monitoraggio e al controllo degli impianti, consente una progettazione semplice e un funzionamento sicuro e affidabile.

Analisi del consumo energetico nella produzione

Le batterie industriali sono particolarmente adatte all'alimentazione a prova di guasto e costante di impianti di produzione critici. Si contraddistinguono per una rapida ed elevata controllabilità.

La nostra gamma consente di progettare gli impianti in modo semplice e flessibile. I nostri componenti garantiscono l'utilizzo affidabile delle funzioni di monitoraggio e controllo.

Funzionamento di una soluzione a batteria in un'applicazione industriale

Oltre all'alimentazione di emergenza, le batterie industriali vengono utilizzate per ridurre i picchi di carico nelle reti. Le altezze di carico ridotte hanno un effetto positivo sui costi di rete per il gestore. In combinazione con i propri impianti di produzione di energia, come gli impianti fotovoltaici, le batterie consentono di immagazzinare e utilizzare successivamente l'elettricità autoprodotta.

L'utilizzo delle nostre tecnologie di automazione consente di aumentare l'elettricità autoprodotta.

Soluzione


Batterie per reti di zona e di distribuzione

Funzionamento affidabile delle batterie di massa

La nostra gamma di prodotti coordinati consente un funzionamento affidabile di batterie ad alta capacità. Scopri tutta la nostra gamma di tecnologie di connessione, di rete e di controllo. I nostri prodotti sono soggetti a elevati requisiti di qualità. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i rischi per l'impianto e la batteria durante il funzionamento.

I nostri collaudati sistemi di connessione offrono una particolare sicurezza nella gestione di correnti e potenze elevate, a cui molti clienti si affidano da anni.
In combinazione con i nostri alimentatori leader del settore, la sicurezza dell'alimentazione per il monitoraggio e il controllo della batteria è garantita.
La gamma coordinata di tecnologie di rete, di comunicazione e di automazione offre inoltre libertà infinite per una progettazione ottimale del sistema, oggi e in futuro.

I vantaggi

  • Gamma di prodotti ampia e coordinata da un unico fornitore
  • Componenti, sistemi e tecnologie collaudati sul campo per un funzionamento affidabile dell'impianto
  • Consulenza personale per la migliore soluzione possibile

Saremo lieti di fornirti consulenza su come realizzare i tuoi requisiti per il funzionamento, il monitoraggio e il controllo delle soluzioni a batteria con la nostra gamma di prodotti collaudati sul campo.

Team di esperti per sistemi a batteria - Phoenix Contact,
Team di esperti per batterie

Prodotti e sistemi per il monitoraggio e il controllo di batterie industriali e di massa Dalla tecnologia di connessione all'automazione

Image Map interattiva: Quadro elettrico per il monitoraggio e il controllo di batterie
Collegamento
La nostra gamma offre una vasta scelta di morsetti componibili diversi per il collegamento di diverse applicazioni nel quadro elettrico. Gli accessori standardizzati e il design coerente consentono una facile pianificazione e installazione.
Maggiori informazioni sui morsetti
Collegamento
Controllo e regolazione
Con l'aumento dei requisiti dei sistemi di automazione per le batterie di massa i sistemi devono essere in grado di rispondere in modo flessibile ai rispettivi requisiti. La nostra ampia gamma di controllori e sistemi I/O ti offre la possibilità di realizzare la tua automazione in modo modulare e scalabile, dal singolo componente al sistema completo. In questo modo è possibile soddisfare individualmente tutti i requisiti specifici dei clienti. Per una maggiore sicurezza, è possibile configurare il sistema di automazione anche in modo ridondante e con moduli di sicurezza certificati. In questo modo si massimizza la disponibilità della soluzione a batteria. La facilità di connessione a sistemi sovraordinati, come un cloud, consente un facile monitoraggio e un accesso remoto sicuro all'impianto.
Maggiori informazioni sui controllori e sui sistemi I/O
Controllo e regolazione
Comunicazione sicura
I requisiti di sicurezza per i sistemi a batteria nell'industria e nelle reti elettriche sono in costante crescita. Un controllo e un monitoraggio affidabili degli impianti richiedono quindi un'infrastruttura di comunicazione potente e affidabile contro i guasti. Ti offriamo una vasta gamma di prodotti per la comunicazione industriale, dal livello di campo al livello di controllo. I nostri prodotti per la Cyber Security completano la protezione dei dati rilevanti. Il funzionamento sicuro e l'accesso remoto conseguenti consentono interventi di manutenzione e assistenza rapidi ed efficienti.
Maggiori informazioni sugli switch e sui router
Comunicazione sicura
Alimentazione e protezione
Un alimentatore affidabile e stabile garantisce un funzionamento senza intoppi e previene i danni alle macchine e agli impianti. Soprattutto in caso di interruzione di corrente, la batteria deve consentire l'alimentazione di energia continua degli impianti. Offriamo un'ampia gamma di prodotti che include tutte le funzionalità di un'infrastruttura energetica sicura e continua.
Scopri di più sugli alimentatori
Alimentazione e protezione
Sicurezza funzionale
Oltre alle crescenti esigenze di disponibilità delle nuove batterie industriali, aumentano anche i requisiti di sicurezza. Soprattutto negli impianti infrastrutturali devono essere installati meccanismi di sicurezza funzionali in modo da poter controllare le situazioni di pericolo per le persone, le macchine e la natura. Ciò è reso possibile da un sistema di sicurezza individuale. Ti supportiamo con la nostra ampia gamma di prodotti e tecnologie certificate SIL, dagli interruttori di sicurezza senza contatto ai controllori di sicurezza complessi.
Scopri di più sulle apparecchiature di sicurezza e sensori
Sicurezza funzionale

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.