Toepassingen en oplossingen

Toepassingen en oplossingen

Efficiëntie verbeteren, stilstand minimaliseren

Automatiseer uw installatie toekomstbestendig met onze op maat gesneden oplossingen.

Terug naar Procesindustrie

Chemie en farma

  • Bewaking van heat tracing
    Bewaking van heat tracing

    Met oplossingen van Phoenix Contact hebt u altijd overzicht over de toestand van uw medium.

  • Bron- en controleschachtbewaking
    Bron- en controleschachtbewaking

    In een wijdvertakt netwerk van bronnen en controleschachten worden bijv. waterstanden en kwaliteit van het grondwater, maar ook sabotage buiten het bedrijfsterrein regelmatig gecontroleerd.

  • Cloudgebaseerde veldbewaking
    Cloudgebaseerde veldbewaking

    Met de HART-gateway van Phoenix Contact worden via aftakleidingen voor HART geschikte sensoren gekoppeld om zo meetgegevens in bestaande installaties eenvoudig uit te lezen.

  • Digital Twin
    Digital Twin

    Met een Digital Twin van uw installatie kunt u uw onderhoud optimaliseren dankzij een afstemming van As Planned and As Built van uw veldapparatuur.

  • Klepstandbewaking
    Klepstandbewaking

    Handkleppen worden in procesinstallaties veelvuldig toegepast. Veel bestaande installaties functioneren al vele jaren goed en effectief met handkleppen.

  • Lekkagebewaking
    Lekkagebewaking

    Lekkages van een pijpleiding kunnen ernstige gevolgen hebben. Veelvoorkomende oorzaken zijn niet alleen slijtage, maar ook onbevoegde toegang.

  • Nooddouchebewaking
    Nooddouchebewaking

    Een centrale bewaking met Phoenix Contact bespaart regelmatige inspectierondes en zorgt ervoor dat de nooddouche ook direct na de laatste inspectieronde functioneert.

Olie en gas

  • Boorplatforms
    Boorplatforms

    Boorplatforms combineren maritieme eisen met eisen aan de techniek voor de Ex-omgeving.

  • FPSO's en platform-suppliers
    FPSO's en platform-suppliers

    Bij de kostenintensieve oliewinning met FPSO's kan efficiënte automatisering het doorslaggevende concurrentievoordeel opleveren.

  • Meetpunten en lokale tanks
    Meetpunten en lokale tanks

    Op de weg van de production-site naar de verdere verwerking of de opslagtanks dienen de kwaliteit en het debiet van de gewonnen stoffen voortdurend te worden bewaakt en dient er op lekkage te worden gecontroleerd.

  • Netwerken in de procestechniek
    Netwerken in de procestechniek

    In procestechnische installaties hangt het resultaat van een continu gestuurd proces af.

  • Pijpleidingen en transport
    Pijpleidingen en transport

    Digitaliseer uw transportwegen en communiceer transparant, van de sensor in de pijpleiding tot in de controleruimte.

  • Productie-sites
    Productie-sites

    Phoenix Contact levert robuuste bewakings- en communicatieoplossingen voor de productie-site, de pijpleiding tot en met de opslag in lokale tanks.

  • Raffinaderijen
    Raffinaderijen

    Beschikbaarheid van de installatie is de key factor als het gaat om het integreren van veldbussystemen voor de automatisering in procesbesturingssystemen.

  • Tankfarms
    Tankfarms

    Phoenix Contact biedt met modulaire besturings- en I/O-systemen, techniek voor remote communicatie en onderhoud op afstand alsmede scheidingsversterkers voor de Ex-omgeving een brede basis voor de automatisering rondom opslagtanks.

Met onze branchekennis en ons uitgebreide dienstenaanbod zorgen wij dat aan de hoge eisen voor uw procesapplicaties wordt voldaan. Onze op maat gesneden en gecertificeerde oplossingen zorgen voor een hoge beschikbaarheid en verbeterde efficiëntie.