Maximale beschikbaarheid door modulariteit.
In procestechnische installaties blijven conventionele analoge en binaire signalen de meest gebruikte signaalvormen. Afhankelijk van de installatie worden enkele honderden tot duizenden signalen in het veld geregistreerd en met afzonderlijke aderparen aan de IO-kaarten van de centrale besturing gekoppeld. Dit is de signaaloverdracht die voor de handling en diagnose het eenvoudigst is. Door de klassieke parallelle bedrading vereist deze echter ook de meeste ruimte in de veldbehuizing.
De afzonderlijke sensorleidingen worden in veldaansluitkasten, zogenaamde junction boxes, verzameld en via meerpolige stamkabels (trunks) naar de centrale schakelruimte getrokken. Installatie-engineers en -exploitanten staan bij de veldbedrading in chemische parken steeds voor nieuwe uitdagingen om ruimte en daarmee geld te besparen. Datzelfde geldt ook voor engineers en exploitanten van modulaire installaties resp. offshore-platforms en de zogenaamde FPSO-vessels.
Daar komt nog de eis bij dat installatiedelen zo ontworpen dienen te worden, dat het gewicht zo laag mogelijk wordt gehouden en er toch voldoende ruimtereserves worden gecreëerd om ook naderhand de installatie te kunnen uitbreiden.
Phoenix Contact biedt u voor alle procestechnische toepassingen naast een zeer omvangrijk productenprogramma aansluitklemmen nu ook een programma roestvaststalen behuizingen aan, speciaal ontwikkeld voor explosiegevaarlijke omgevingen.
Aansluitklemmen met een hoge aansluitdichtheid op de kleinste ruimte
Met het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete kunnen wij bogen op meer dan 90 jaar ervaring. Voor de veldbekabeling in de procestechniek staat naast de beproefde schroefaansluittechniek ook een nieuwe innovatie ter beschikking: de push-in-aansluittechniek.
Met deze aansluitklemmen krijgt u een overzichtelijke en ruimtebesparende bedrading op een kleine ruimte. U voorkomt hiermee aansluitfouten en met de serie PT 1,5 /S… met een rastermaat van 3,5 mm bijvoorbeeld wordt nog een aansluitvermogen van 1,5 mm² geboden – daarmee wordt ruimte op de montagerail gecreëerd en reductie van behuizingen mogelijk gemaakt.
Roestvaststalen behuizingen met net iets meer
De nieuwe roestvaststalen behuizingen worden naast het wereldwijde toelatingenpakket vooral gekenmerkt door het brede temperatuurbereik van +140° C tot -55° C. U hebt de keuze uit verschillende behuizingstypen en -grootten (van 100 x 100 x 80 mm tot 1000 x 1000 x 300 mm) alsmede diverse uitvoeringen (0 tot 4 flenzen, deksel, deur).
Het nieuwe flensconcept van de behuizingen resulteert bij gelijkblijvende stabiliteit in een gewichtsreductie van ten minste 10 procent ten opzichte van traditionele behuizingen.
Voorgemonteerde en direct aan te sluiten junction boxes
Indien gewenst leveren wij u kant-en-klaar gemonteerde roestvaststalen behuizingen als complete oplossingen. De behuizingen bevatten geheel naar uw specificaties onze aansluitklemmen. Deze combinatie reduceert de bouwgrootte in vergelijking met traditionele veldaansluitkasten met ca. 30 procent. Dat bespaart gewicht, benodigde ruimte en kosten bij de totale veldbekabeling. U hoeft alleen nog maar te kiezen tussen ruimtebesparing (offshore) of extra reserve voor uitbreidingen van de installatie (chemische installatie bijvoorbeeld).
Graag werken wij samen met u het optimale veldbekabelingsconcept uit en indien gewenst leveren wij alles uit één hand (single- en multi-vendor), wereldwijd, op tijd en op maat gesneden voor uw project – neem contact met ons op.
Het aansluitklemmensysteem van Phoenix Contact is uniek: het biedt u de vrije keuze bij de aansluittechniek.
Het breedste programma roestvaststalen behuizingen op de markt: 60 zeer modulaire behuizingsvarianten in negen inbouwdiepten bieden ruimte voor uw applicatie.
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op