T-LOX-kniehefboomaansluiting

T-LOX-kniehefboomaansluiting

Nieuw aansluitcomfort voor grote aders

Sluit aders met doorsneden tot 95 mm² nu voor het eerst met een snelaansluiting aan.

Met de T-LOX-kniehefboomaansluiting sluit u grote aderdoorsneden zonder veel krachtsinspanning aan. Het principe is gebaseerd op een veer waarmee een geprogrammeerde contactkracht tot stand wordt gebracht. De aders kunnen comfortabel in de aansluiting worden aangebracht.

Uw voordelen

  • tijdbesparende aderaansluiting dankzij de op veerdruk gebaseerde snelaansluittechniek
  • comfortabele en betrouwbare aansluiting van grote aders met een aderdoorsnede van max. 95 mm²
  • intuïtieve bediening door gekleurde bedieningshendel

De T-LOX-kniehefboomaansluiting is vanwege de constructie vooral geschikt voor aderdoorsneden van meer dan 35 mm2. De aders kunnen eenvoudig in het geopende aansluitpunt worden gelegd en de gekleurde hendel kan zonder krachtuitoefening met behulp van een schroevendraaier worden omgezet.

Voordelen: dankzij het hendelmechanisme is er vrij zicht op het aansluitpunt, het hendelmechanisme kan met een gebruikelijke schroevendraaier heel eenvoudig worden bediend en het zorgt onafhankelijk van de aderdoorsnede voor een duurzaam contact, ook bij sterke mechanische invloeden.

Dankzij een contactkracht van de geïntegreerde veren die niet afhankelijk is van de aderdoorsnede, kunt u zelfs samengeslagen aders met een doorsnede van max. 95 mm2 betrouwbaar aansluiten – en dat tot wel 70 procent sneller dan met een traditionele schroefaansluiting.