Push-Lock-aansluiting De push-lock-aansluittechniek biedt u een gemakkelijke en veilige aderaansluiting zonder gereedschap.

Push-lock-aansluiting van een M12-connector

Uw voordelen

  • Aansluiting zonder gereedschap van massieve en flexibele aders met en zonder adereindhuls
  • Intuïtieve aderaansluiting door kleur- en numerieke polarisatie van de contacthendels
  • Langdurig stabiele en trillingsbestendige PE-koppeling en 360°-afscherming
  • Hoge aderuittrekkrachten dankzij beproefde veerkrachttechniek
  • Eenvoudig losmaken van de ader zonder gereedschap

De push-lock-aansluiting in detail

Met de push-lock-aansluiting verbindt u gemakkelijk en zonder gereedschap alle soorten koperen aders door vederlicht, direct insteken of door het openen van de hendels.

Flexibele aders zonder adereindhuls of aders met een grote doorsnede kunnen gemakkelijk worden aangesloten met behulp van de hendels. Hiervoor wordt de aansluitpunt volledig door de gekleurde hendel geopend en blijft in de geopende positie staan. De hendel is gesloten voor de aderaansluiting. Massieve aders en aders met adereindhuls sluit u aan door ze direct in te steken. Het vooraf openen van de aansluiting is niet nodig. De beproefde veerdruktechniek garandeert de vaste en trillingsbestendige verbinding. Om een aangesloten ader los te koppelen, zet u de hendel in de openingsstand en opent u het aansluitpunt. De ader kan dan zonder kracht uit te oefenen worden losgenomen. Alle metalen delen van de aansluiting zijn vervaardigd van corrosievrije materialen.

Ons portfolio met push-lock-aansluiting


Ronde connector met Push-Lock-aansluiting

Ronde connector met Push-Lock-aansluiting

Voor signaal-, data- en vermogensbekabeling met Push-Lock-ronde connectoren in M8 en M12 hebt u noch een schroevendraaier, noch een helpende hand nodig. Massieve aders en voorbewerkte aders eenvoudig en zonder gereedschap bekabelen door ze direct in te steken.

Voor het aansluiten van fijndradige litzen of aders met grotere doorsneden alsmede voor het losmaken van reeds aangesloten aders, volstaat het het aansluitpunt met de hendel te openen. De contacthouder is voorzien van kleur- en nummercodering. Dit vereenvoudigt de montage van aders en vermijdt aansluitfouten. De vaste en veilige aansluiting wordt gegarandeerd door een langdurig stabiele, gedefinieerde contactkracht.

IPD-connector met Push-Lock-aansluiting

IPD-connector met Push-Lock-aansluiting

IPD-connectoren met Push-Lock-aansluiting bieden handige oplossingen voor aansluiting in het veld. Dankzij de Push-Lock-technologie kunnen zowel stijve als flexibele aders zonder gereedschap worden aangesloten – snel, veilig en intuïtief. De eenvoudige bediening verkort de installatietijd aanzienlijk.

Het gekleurde hendelmechanisme maakt het gemakkelijk om het aansluitpunt te openen en te sluiten. Dit betekent dat zelfs soepele aders gemakkelijk kunnen worden aangesloten en losgekoppeld. De compacte bouwvorm van de IPD-connectors is ideaal voor toepassingen met een compacte installatieruimte.