Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Soldeeraansluiting De soldeeraansluiting is een wereldwijd beproefde standaard aansluittechniek voor verschillende gevlochten litzen.

Soldeeraansluiting

Uw voordelen

  • Snel aansluiten door eenvoudige procedure
  • Bij uitstek geschikt voor litzenaansluiting ter plaatse
  • Eenvoudige montage, geen speciaal gereedschap nodig

De soldeeraansluiting in detail

Door solderen ontstaat een materiaalverbinding tussen een basismateriaal en een metaalhoudend vulmateriaal (soldeer). Het proces is zeer eenvoudig omdat alleen het soldeer en een soldeerbout nodig zijn.

Golfsolderen is het klassieke montageproces voor alle doorsteekcomponenten op de printplaat. Het proces is gedetailleerd in de normen beschreven, waarbij rekening is gehouden met de gewijzigde procesomstandigheden voor loodvrije soldeerprocessen.

De trend naar SMD-componenten (Surface Mount Device) heeft zich doorgezet. Productie in SMT-lijnen is een alternatief dankzij het gebruik van kosteneffectieve, volledig geautomatiseerde processen met betrekking tot het drukken van soldeerpasta, het plaatsen van componenten en het solderen.

Onze portefeuille met soldeeraansluiting


Soldeeraansluiting voor M23 ronde connector

M23-ronde connectoren

M23 ronde connectoren met soldeeraansluiting zijn geschikt voor de litzenaansluiting ter plaatse, ook in geval van reparatie. De connectoren zijn geschikt voor de signaaloverdracht voor spanningen tot 48 V AC en voor stromen tot 20 A. Kabel-, koppel- en apparaatconnectoren zijn beschikbaar voor voor- en achterwandmontage.

Als variant met insoldeeraansluiting kunnen apparaatconnectoren direct op een printplaat worden gesoldeerd. De M23-signaalconnectoren zijn beschikbaar als stift- of busuitvoering in met 6 tot 19 polen.

Soldeeraansluiting bij een D-SUB-connector

D-SUB-connectoren

D-SUB-connectoren met soldeeraansluiting zijn geschikt voor aders tot 0,5 mm². De connectoren zijn verkrijgbaar in 3 schaalgroottes met 9 tot 25 polen en maken een zeer compacte aderaansluiting in een kleine installatieruimte mogelijk.