Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Connectoraansluiting De connectoraansluiting biedt u een trillingsbestendige aansluittechniek voor de snelle en eenvoudige bekabeling van voorgeconfectioneerd kabelbomen.

Connectoraansluiting van een aansluitklem
  • Vrije keuze van de aansluittechniek en volledige flexibiliteit door zelf te confectioneren connectoren
  • Krachtig steekcontact maakt nominale stromen tot 41 A evenals nominale spanningen tot 1000 V mogelijk
  • Hoge veiligheid dankzij het connectordesign met contactbeveiliging
  • Bescherming tegen aansluitfouten door speciale polarisatiemogelijkheid
  • Trillingsbestendig door optioneel vergrendelingstoebehoren

De connectoraansluiting in detail

De connectoraansluiting maakt een snelle bekabeling en inbedrijfstelling van uw installatie mogelijk. De technologie bestaat uit een insteekzone aan de productzijde en een bijpassende connector met diverse aansluitingen. De connector wordt erin gestoken door hem simpelweg in het stopcontact te steken en wordt losgemaakt door hem er eenvoudig uit te trekken. Voor de trillingsbestendigheid zijn passende vergrendelingstoebehoren en trekontlastingen verkrijgbaar.

Van schakelkast tot complete installatie zijn steekbare oplossingen niet meer weg te denken uit moderne applicaties. De COMBI-technologie maakt een aanzienlijke verkorting en vereenvoudiging van de productie- en inbedrijfstellingsprocessen mogelijk. Met behulp van de voorgeconfectioneerde kabelbomen bieden deze oplossingsbenaderingen meer potentieel voor de rendabele automatisering in de schakelkastbouw. Dankzij de verschillende connectorvarianten kunnen bij de kabelassemblage de gewenste aansluittechnieken worden toegepast. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de Push-in-aansluiting, de crimpaansluiting of de schroefaansluiting.

Onze portefeuille met connectoraansluiting


Aansluitklem met connectoraansluiting

Aansluitklem met connectoraansluiting

Aansluitklemmen

De COMBI-klemmen maken een eenvoudige installatie en inbedrijfstelling mogelijk. Bij voorgeconfectioneerde kabelbomen worden de connectoren alleen nog in de juiste insteekzones gestoken en is de bekabeling compleet.

De aansluitklemmen met COMBI-aansluiting kunnen hoge en universele vereisten aan. De aansluiting van de COMBI-klemmen is geschikt voor de geautomatiseerde, gedeeltelijk geautomatiseerde of handmatige bekabeling.