Veerdrukaansluiting Met de veerdrukaansluiting kunt u een snelle en trillingsbestendige aderaansluiting maken.

Veerdrukaansluiting van een aansluitklem

Uw voordelen

  • Tijdbesparing door eenvoudige bediening
  • Beproefde trillingsbestendigheid door verende contactelementen
  • Hoge contactkwaliteit door de toepassing van hoogwaardige materialen
  • Aansluiten van aders in nominale doorsnede met of zonder adereindhuls door maximale aansluitruimte

De veerdrukaansluiting in detail

Met de veerdrukaansluittechniek van Phoenix Contact kiest u voor hoog aansluitgemak en intuïtieve bediening. Veerdrukaansluitingen zijn bij uitstek geschikt voor een eenvoudige en betrouwbare bekabeling van alle adersoorten van 0,08 tot 185 mm². De verende contactaansluiting van de ader is karakteristiek voor de veerdrukaansluittechniek. De contactkracht is gegarandeerd door de veer.

Onze portefeuille met veerdrukaansluiting


Aansluitklem met veerdrukaansluiting

Aansluitklem ST 2,5

Aansluitklemmen

Bij de trekveertechniek wordt de veer met een schroevendraaier via de bedieningsschacht geopend. De schroevendraaier is gefixeerd in het open aansluitpunt. Zo heeft de gebruiker beide handen vrij en kan hij ook flexibele aders zonder adereindhuls aansluiten. De vastgezette schroevendraaier houdt het aansluitpunt open en vormt bovendien een optisch oriëntatiepunt. Wanneer het gereedschap uit de klem wordt getrokken, trekt de veer de ader tegen de verzamelrail. Het verwijderen van de ader gebeurt op dezelfde manier.

Veerdrukaansluiting voor printplaataansluiting

Printklemmen en -connectoren

De veer wordt via de bedieningsschacht met een schroevendraaier geopend. De schroevendraaier wordt vastgezet in het open aansluitpunt en maakt een gemakkelijke aderaansluiting van alle soorten aders mogelijk. Door het verwijderen van de schroevendraaier trekt de veer de ader tegen de verzamelrail en zorgt voor een langdurig stabiel contact door de gedefinieerde contactkracht.

Onze portefeuille met PowerTurn-aansluiting


Klem voor hoge stromen met Power-Turn-aansluiting

PTPOWER 185

Aansluitklemmen

Met de PowerTurn-veerdrukaansluiting kunnen met een standaard schroevendraaier en een enkele hefboombeweging grote aders van 16 tot 185 mm² eenvoudig en snel worden aangesloten. Maximaal drie drukveren van hoogwaardig verenstaal in combinatie met de prismavormige onderzijde van het klemlichaam alsmede de toepassing van hoogwaardige koperlegeringen zorgen voor een duurzame, trillingsbestendige aderaansluiting.

Onze portefeuille met T-LOX-aansluiting


Veerdrukaansluiting bij doorvoerklemmen voor hoge stromen

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Aders met een doorsnede van 35 mm² kunnen zonder veel moeite worden aangesloten. Het aansluitpunt is aan de bovenkant open, met een duidelijk zicht op het aansluitpunt. Dit betekent dat zelfs korte of samengeslagen aders gemakkelijk van bovenaf in het aansluitpunt kunnen worden gestoken en aangesloten. De bediening van de gekleurde bedieningshendel gebeurt met een schroevendraaier.

Onze portefeuille met SUNCLIX-aansluiting


Veerdrukaansluiting bij fotovoltaïsche connectoren

Fotovoltaïsche connectoren

De SUNCLIX-veerdrukaansluiting vereist geen isolator, hendel of permanent gespannen veer. Het veerelement zelf is draaibaar gemonteerd en wordt eenvoudig omlaag gedrukt om in contact te komen met de ader totdat het vastklikt. Dit kenmerk maakt van de SUNCLIX-veerdrukaansluiting een zeer flexibel contact.