Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Boutaansluiting De boutaansluittechniek maakt een gemakkelijke aansluiting van ring- en vorkkabelschoenen mogelijk.

Boutaansluiting van een aansluitklem

Uw voordelen

  • Comfortabele aansluiting van ring- en vorkkabelschoenen door geleide en onverliesbare dopmoeren
  • Hoge aderuittrekkrachten en contactkracht voor lange gebruikslevensduur
  • Groot contactoppervlak en langdurig stabiele aderaansluiting tot 300 mm²
  • Ruimtebesparende meerdraadsaansluiting maakt per bout tot en met vier kabelschoenen mogelijk

De boutaansluiting in detail

De boutaansluiting is speciaal voor de comfortabele bekabeling van ring- en vorkkabelschoenen ontwikkeld. Door het opklapbare deksel van de boutklem met onverliesbare dopmoer kunnen ringkabelschoenen snel en eenvoudig worden aangesloten.

Klap hiervoor de klapvleugel van de boutklep omhoog en bevestig de kabelschoenen aan de vrijliggende schroefdraadbout. Zodra u alle kabelschoenen erop hebt gestoken, klapt u de klapvleugel zonder veel moeite terug. Nu kunt u met een schroevendraaier de dopmoer aanhalen en worden de kabelschoenen vastgeklemd. Bij een meerdraadsaansluiting moet u erop letten dat bij de meeste boutklemmen per boutaansluiting tot en met vier kabelschoenen kunnen worden aangesloten.

Ons portfolio met boutaansluiting


Aansluitklem met boutaansluiting

Aansluitklem RT 6

Aansluitklemmen

De boutaansluiting maakt de comfortabele bekabeling van ring- en vorkkabelschoenen mogelijk. U kunt ringkabelschoenen snel en gemakkelijk aansluiten met behulp van het opklapbare deksel met onverliesbare dopmoer.

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

De doorvoerklemmen voor hoge stromen maken gebruik van de boutaansluiting aan de binnenzijde van het apparaat. Hier worden de kabelschoenen rechtstreeks op de stroomrail bevestigd met een schroef en een sluitring. De robuuste verbinding maakt het mogelijk de klemmen in te gieten.