Signaalconnectoren

Signaalconnectoren van Phoenix Contact

Modulaire oplossingen

De unieke variatie aan bouwgrootten en behuizingsbouwvormen maakt modulaire oplossingen mogelijk voor de apparaat‐ en kabelzijde mogelijk.

Terug naar Ronde connectoren

Categorieën

Zoeken in Signaalconnectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Wij produceren ronde connectoren voor industriële signaal- en sensor-/actortoepassingen in de meest uiteenlopende uitvoeringen. Daarbij kan voor de aderaansluiting worden gekozen uit de crimp-, soldeer- of insoldeeraansluittechniek.

Uw voordelen

  • uniek en veelzijdig met behuizingsbouwvormen van M5 tot M23
  • flexibiliteit door diverse pooltallen van 3- t/m 19-polig
  • vereenvoudigde bekabeling door kunststofomspoten uitvoeringen

M5- tot M12-signaalconnectoren

M5- tot M12-signaalconnectoren  

M5- tot M12-signaalconnectoren

Om te voldoen aan de vele eisen die aan de sensor-/actor-apparatenaansluittechniek in de industriële omgeving worden gesteld, is het uitgebreide programma M5-, M8- en M12-inbouwconnectoren en wanddoorvoeren ontwikkeld. Confectioneerbare en klantspecifieke ontwikkelingen maken optimale aanpassingen aan speciale apparaatconcepten mogelijk.

  • 3- t/m 17-polig
  • A-, B-, of D-polarisatie

 

M17- en M23-signaalconnectoren

M17- en M23-signaalconnectoren  

M17- en M23-signaalconnectoren

De ronde connectoren in bouwgrootte M17 en M23 dekken een groot aantal industriële signaaltoepassingen af. Daartoe behoren ook eisen met betrekking tot dichtheid, trillingsbestendigheid en EMC-afscherming. De ronde connectoren worden aangevuld door een compleet programma kunststofomspoten uitvoeringen. De M23-connectoren van de serie PRO breiden het portfolio nog verder uit.

  • 6- t/m 19-polig
  • alle behuizingen leverbaar met stift- of buscontacten

 

7/8“-signaalconnectoren

7/8“-signaalconnectoren  

7/8“-signaalconnectoren

Voor de eisen van de Amerikaanse markt zijn er ronde connectoren in inch-uitvoering leverbaar. Het productassortiment omvat naast confectioneerbare connectoren met schroefaansluiting ook inbouwconnectoren met litzendraden of voor directe printplaatmontage.

  • 3- t/m 5-polig

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Ronde connectoren M17-M58

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten