Terug naar het overzicht

Altijd de beste aansluittechniek

M12 alle aansluittechnieken - altijd de beste aansluittechniek

Met onze confectioneerbare connectoren bieden wij u passend voor uw toepassing alle aansluittechnieken in M12-design. Kies tussen de snelaansluittechnieken push-in of QUICKON of de crimp-, Pierce- of schroefaansluiting.

Snijaansluiting: binnen enkele seconden aansluiten met QUICKON

M12 QUICKON-aansluiting  

M12 QUICKON-aansluiting

‍QUICKON biedt de snelste aansluiting voor ‍M12-connectoren. Het snijcontact dringt in de aderisolatie. De ader wordt verend, trillingsbestendig en gasdicht aangesloten.

Terug naar boven

Crimpaansluiting: compact en automatiseerbaar

M12-crimpaansluiting  

M12-crimpaansluiting

Wanneer aders in grote aantallen moeten worden geconfectioneerd, biedt de crimpaansluittechniek een snelle, geautomatiseerde aansluiting. De zeer compacte connector is geschikt voor spoorwegtoepassingen.

Terug naar boven

Pierce-aansluiting: voor een hoge pakkingsdichtheid

M12 Piercecon-aansluiting  

M12 Piercecon-aansluiting

Connectoren met Pierce-aansluiting overtuigen door hun compacte en toch meerpolige uitvoering. Het contact komt tot stand door een contactpunt dat axiaal in de afzonderlijke aders wordt gestoken.

Terug naar boven

Schroefaansluiting: beproefde klassieker

M12-schroefaansluiting  

M12-schroefaansluiting

De schroefaansluiting behoort tot de klassiekers in de aansluittechniek. Verschillende kabels en kabeltypen kunt u universeel ter plaatse confectioneren.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Sensor-/actorbekabeling