Power connectoren

Power connectoren in M12 t/m M58

Krachtige aansluiting

Gebruik de power connectoren voor de aansluiting van compacte apparaten en elektrische aandrijvingen.

Terug naar Ronde connectoren

Categorieën

Zoeken in Power connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Onze ronde connectoren voor vermogenstoepassingen dekken de meest uiteenlopende toepassingen af – van de compacte M12-aansluiting tot aan bouwgrootte M58 met hoge overdrachtscapaciteiten tot 150 A bij 630 V. Profiteer van een compleet programma: van de kabel via de apparaatzijde tot aan de printplaat.

Uw voordelen

  • vereenvoudigde integratie in apparaten met connectoren voor diverse inbouwsituaties
  • voeding, ook van compacte apparaten en aandrijvingen, met M12-power connectoren
  • aansluitfouten voorkomen met gepolariseerde power connectoren

M12-power connectoren

M12-power connectoren  

M12-power connectoren

Apparaten worden steeds compacter – de elektrische vermogensbehoefte neemt toe. Onze producten van de serie M12 Power bieden u een passende apparatenaansluittechniek. 

De bouwgrootte M12 maakt nieuwe toepassingen mogelijk voor de energievoorziening van uw elektrische aandrijvingen en besturingen.

De ronde M12 Power-connectoren zijn beveiligd tegen foutief insteken:

  • S-gepolariseerd voor de AC-voeding tot 16 A/690 V
  • T-gepolariseerd voor de DC-voeding tot 12 A/60 V
  • K-gepolariseerd voor de AC-voeding tot 16 A/690 V
  • L-gepolariseerd voor de DC-voeding tot 16 A/63 V
  • M-gepolariseerd voor de AC-voeding tot 8 A/690 V

 

M17- tot M58-power connectoren

M17- tot M58-power connectoren  

M17- tot M58-power connectoren

Sluit uw elektrische aandrijvingen eenvoudig en tijdbesparend aan. Het complete aanbod omvat alle vermogensbereiken en bouwvormen die voor de bekabeling van de aandrijving naar de schakelkast noodzakelijk zijn. De ronde M23-connectoren van de serie PRO maken het productenprogramma compleet.

  • M17: max. 20 A/630 V, 3+PE-polig t/m 5+3+PE-polig
  • M23: max. 30 A/630 V, 5+PE-polig t/m 4+3+PE-polig
  • M40: max. 70 A/630 V, 2+3+PE-polig t/m 4+3+PE-polig
  • M58: max. 150 A/630 V, 2+3+PE-polig t/m 4+3+PE-polig

Installatiesystemen IPD en QPD

Installatiesystemen  

Installatiesystemen

Kies voor een eenvoudige, robuuste en snel te installeren energieverdeling. Met de installatiesystemen IPD en QPD hebt u de keuze tussen vaste en steekbare aansluitingen op het apparaat en kunt zo flexibele verdelingsoplossingen opbouwen. Ook apparaataansluitingen kunnen eenvoudig worden gerealiseerd, zonder dat het apparaat hoeft te worden geopend. Bespaar 80% tijd bij de aansluiting ter plaatse - met eenvoudige Push-in Technology of snelle IDC-snijaansluiting QUICKON.

  • voor kabels tot 5 x 6 mm², voor soepele en massieve aders
  • voor maximaal 690 V/40 A
  • Beschermd tot IP68/69K alsmede slagvast tot IK07

Ronde PRC-connectoren

Ronde PRC-connectoren  

Ronde PRC-connectoren

Ronde kunststof connectoren van de serie PRC zijn bij uitstek geschikt voor de compacte en betrouwbare overdracht van energie in gebouwen-, industrie- en outdoor-toepassingen. De apparaat-, koppel- en veldconnectoren maken talrijke aansluitoplossingen mogelijk voor nagenoeg elke toepassing als apparaataansluiting of voor de energieverdeling.

  • Overdracht van hoge stromen in een kleine ruimte
  • Mogelijkheid tot kleurcodering
  • Naar keuze ontgrendeling met gereedschap of handmatig
  • Gecertificeerd voor indoor- en outdoor-toepassingen met verhoogde beschermklasse tot IP69K

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Ronde connectoren M17-M58

Service


Apparaatconnectoren in M12

Poweraansluiting met K-, L- en M-polarisatie


Trainingsvideo

Ronde connectoren M17-M40 PRO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten