Ronde connectoren

Ronde connectoren van Phoenix Contact

Het meest uitgebreide programma

Kies uit ons omvangrijke productenprogramma uw geschikte ronde connector.

Terug naar Connectoren

Categorieën

  • Dataconnectoren
    Dataconnectoren in M8 en M12

    Voor een veilige en snelle datacommunicatie bieden wij u voor alle gangbare veldbussen en netwerken afgeschermde ronde connectoren in de bouwvormen M8 en M12.

  • Hybrideconnectoren
    Hybrideconnectoren

    Met de hybrideconnectoren draagt u signalen, data en energie tegelijk over

  • Power connectoren
    Power connectoren

    Gebruik de power connectoren voor de aansluiting van compacte apparaten en elektrische aandrijvingen.

  • Signaalconnectoren
    Signaalconnectoren van Phoenix Contact

    Wij bieden u een groot aantal connectoren in de bouwgrootten M5 t/m M23 voor de signaaloverdracht.

Zoeken in Ronde connectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse te confectioneren – bij Phoenix Contact vindt u de juiste bouwvorm geschikt voor uw speciale toepassing.

Uw voordelen

  • altijd een optimale oplossing door het omvangrijke assortiment ronde connectoren van M5 t/m M58
  • veilige overdracht van signalen, data en power door de toepassing van afgeschermde metalen behuizingen
  • tijd besparen bij de aansluiting met innovatieve aansluitsystemen voor apparaten in alle gebruikelijke industriële beschermklassen
  • hoge flexibiliteit door speciale, op uw wensen afgestemde aanpassingen

Hybrideconnectoren

Hybrideconnectoren  

Hybrideconnectoren

Bespaar tijd en ruimte bij de bekabeling van uw apparaat. Gebruik onze hybrideconnectoren voor een veilige en compacte overdracht van signalen, data en power via slechts één connector.

  • stromen tot 70 A
  • spanningen tot 850 V DC en 630 V AC
  • CAT5-interface voor dataoverdracht

 

Signaalconnectoren

Signaalconnectoren  

Signaalconnectoren

Wij bieden u een groot aantal connectoren in de bouwvormen M5 t/m M23 voor de overdracht van signalen. Er zijn 3- t/m 19-polige varianten leverbaar met naar keuze IDC-snijaansluiting, schroef-, veerdruk-, Piercecon®-, soldeer-, crimp- of insoldeeraansluiting, perfect afgestemd op uw applicatie.

  • stromen tot 70 A
  • spanningen tot 250 V
  • optioneel met schermaansluiting

Dataconnectoren

Dataconnectoren  

Dataconnectoren

Voor een veilige en snelle datacommunicatie in industriële en infrastructuurtoepassingen bieden wij u voor alle gangbare veldbussen en netwerken afgeschermde ronde connectoren in de bouwvormen M8 en M12.

  • data tot 10 Gbit/s
  • polarisaties voor alle gangbare veldbussystemen en netwerken
  • componenten volgens CAT6A
  • 360°-afgeschermde connectoren

Powerconnectoren

Powerconnectoren  

Powerconnectoren

Profiteer van een compleet programma, van de kabel via de apparaatzijde tot aan de printplaat – en dat van de compacte M12-aansluiting tot aan bouwgrootte M58 voor hoge overdrachtsvermogens.

  • vermogens tot 150 A / 630 V
  • aansluitdoorsnede t/m 50 mm²
  • beveiligd tegen verkeerd insteken voor AC- en DC-toepassingen

Klantspecifieke varianten

Klantspecifieke varianten  

Klantspecifieke varianten

Hebt u een individuele oplossing voor bijzondere eisen nodig? Op verzoek realiseren wij snel en flexibel klantspecifieke aanpassingen van onze standaardproducten. Ons Service Center zet uw wensen om in een op maat gesneden oplossing.

  • Klantspecifieke artikelbedrukking en -codering
  • Omspoten connectoren en litzenuitvoeringen in verschillende typen, lengten en confectioneringen
  • Klantspecifieke verpakkingen in karton, blisters, op rollen of in trays

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


M17-M40 PRO

Voor verschillende fabrikanten compatibele connectoren


Uniek en veelzijdig

Ronde connectoren van M5 t/m M58.


Confectioneerbare connectoren

Alle aansluittechnieken in M12-design