Toelating
signaalsoort
Hier selecteert u de buitendiameter van de aan te sluiten kabel
Kabeldiameter
Nominale stroom (IEC)
polarisatie
Nominale spanning (IEC)
schroefdraad
beschermklasse
Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12 Push-Pull, polarisatie: A, crimpaansluiting, materiaal rand: PA 6.6, kabeldiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten
Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, connector haaks M12 Push-Pull, polarisatie: A, crimpaansluiting, materiaal rand: PA 6.6, kabeldiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten
Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten
Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten
Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten
Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, bus haaks M12, polarisatie: A, crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten
Connector, Universeel, 5-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, Push-in-aansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Connector, Universeel, 5-polig, niet afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, Push-in-aansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Connector, Universeel, 5-polig, niet afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, Push-in-aansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Connector, Universeel, 5-polig, niet afgeschermd, bus haaks M12, polarisatie: A, Push-in-aansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
"$pageName" op