Toelating
Hier selecteert u de buitendiameter van de aan te sluiten kabel
Kabeldiameter
polarisatie
Nominale spanning (IEC)
Aansluitmethode
beschermklasse
Connector, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabeldiameter 3 mm ... 5,5 mm
Connector, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabeldiameter 5,5 mm ... 8,6 mm
Connector, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabeldiameter 3 mm ... 5,5 mm
Connector, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabeldiameter 5,5 mm ... 8,6 mm
Connector, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: B, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabeldiameter 5,5 mm ... 8,6 mm
Connector, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: B, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabeldiameter 5,5 mm ... 8,6 mm
Connector, Universeel, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabeldiameter 3,5 mm ... 6 mm
Connector, Universeel, 4-polig, bus recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabeldiameter 3,5 mm ... 6 mm
Connector, Universeel, 4-polig, connector recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
Connector, Universeel, 4-polig, bus recht M12, polarisatie: A, snijklemaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabeldiameter 4 mm ... 8 mm
"$pageName" op