De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 8, Stift, Crimpaansluiting, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, kabelbuitendiameter:4,5 mm ... 9 mm, toepassing: Data/signalen, zonder crimpcontacten, Met twee kabelaansluitingen, Afschermingsoverdracht naar het bevestigingsframe