HC-M-08-MBIT-CT-M-2
-
Contactblok
1353614
Contactblok, aantal polen: 8, Stift, Crimpaansluiting, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, kabelbuitendiameter:4,5 mm ... 9 mm, toepassing: Data/signalen, zonder crimpcontacten, Met twee kabelaansluitingen
Productdetails
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
Producttype | Contactblok modulair |
serie | HC-M-08-MBIT |
toepassing | Data/signalen |
aantal polen | 8 |
stekerbeeld | 8 |
contactnummering | 1 - 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 2 |
Aantal steekplAatsen | 1 |
contacttype | gedraaid |
gestanst | |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
Breedte | 33,8 mm |
Hoogte | 58,9 mm |
lengte | 14,6 mm |
Mechanische kengetallen | |
Minimale behuizingshoogte | 72 mm |
contactdiameter | 1,6 mm |
nominale spanning (III/3) | 48 V |
Nominale stroom | 10 A |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5e |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactblok | PC |
normen / bepalingen | PC |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
Artikelnummer | 1353614 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7ACE |
Productcode | AF7ACE |
GTIN | 4063151899523 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 70 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-CST-MOD - Polarisatie-element 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Moduuldragerframe 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Moduuldragerframe 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Moduuldragerframe 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Moduuldragerframe 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Moduuldragerframe 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Moduuldragerframe 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Moduuldragerframe 1182095
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Crimpcontact 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpcontact 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpcontact 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpcontact 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpcontact 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpcontact 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftcontact 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpcontact 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpcontact 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpcontact 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpcontact 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpcontact 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpcontact 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpcontact 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimpcontact 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpcontact 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimpcontact 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimpcontact 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpcontact 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Crimpcontact 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Crimpcontact 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Crimpcontact 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Crimpcontact 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Crimpcontact 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Crimpcontact 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpcontact 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Crimpcontact 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Crimpcontact 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Crimpcontact 1004382
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimptang met digitaal display 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demontagegereedschap 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Perstang 1297083
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem