De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 20, vermogenscontacten: 20, stuurcontacten: 0, Stift, Crimpaansluiting, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, toepassing: vermogen