De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 17, vermogenscontacten: 0, stuurcontacten: 17, Stift, Crimpaansluiting, 63 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: signaal