De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 3+PE, bouwgrootte: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, schroefaansluiting, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2