De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 5+PE, bouwgrootte: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Crimpaansluiting, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: vermogen