Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
D-SUB-stiftconnector, 9-polig, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: PROFIBUS DP tot 12 Mbit/s, afsluitweerstand via schuifschakelaar in te schakelen, pinbezetting: 3, 5, 6, 8; veerdrukaansluitklemmen