Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
Contactblok, 4-polig, bus, recht, M12, D-polarisatie, SMD-Reflow, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)